垫圈 | 肩型螺栓 |
S50C 四氧化三铁膜 HRC39~45 | S45C 四氧化三铁膜 HRC33~39 |
型 号 | D | D1 | d | T | M | L | W | H | R | d1 | 质量(g) | 肩型螺栓 (参照 P.608) |
SW 6 | 20 | 18 | 6.6 | 6 | M6X1 | 8 | 5 | 15 | R 8 | 8 | 26 | SW10-02 |
SW 8 | 26 | 21 | 9 | 34 | ||||||||
SW10 | 32 | 24 | 11 | 47 | ||||||||
SW12 | 40 | 27 | 13.5 | 8 | M8X1.25 | 11 | 6 | 20 | R10 | 10 | 90 | SW12-02 |
SW16 | 50 | 33 | 18 | 125 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|