产品概述
日本今尾(IMAO)内六角孔 球头 柱塞 (BST-A,BSTH-A)
产品特点
商品特点:
•为了便于识别,产品背面带有标记。
•BSTH-A: 2根线
•耐热温度:100℃
1. 使用最广的标准型球头柱塞,标准型的型号均作放松处理(橙色涂层)。
2. 放松处理为利用填充在微囊中的厌气性粘合剂进行固定,实现防松动效果。
在超过25°C、72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。低温,段时间放置时,放松功效果会有所下降。
使用时请予以注意。
3. 部分主体材质为SCM435的球头柱塞表面会涂抹防锈油防止生锈,高温环境下防锈油会出现气化的现象,表面呈现气化层,非生锈现象,不影响使用。
规格概述
|
|
BST 3A | 1.5~3 | BSTH 3A | 5~7 | M 3X0.5 | 1.5 | 9 | 0.5 | 1.5 | 0.2 |
BST 4A | 4~10 | BSTH 4A | 12~22 | M 4X0.7 | 2.5 | 10 | 0.8 | 2 | 0.5 |
BST 4AL | - | - | 16 | 0.9 |
BST 5A | 6~11 | BSTH 5A | 19~30 | M 5X0.8 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | 1.3 |
BST 5AL | - | - | 20 | 1.8 |
BST 6A | 9~13 | BSTH 6A | 28 ~40 | M 6X1 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | 2 |
BST 6AL | - | - | 25 | 3 |
BST 8A | 15 ~30 | BSTH 8A | 47 ~73 | M 8X1.25 | 5 | 18 | 1.5 | 4 | 4 |
BST 8AL | - | - | 30 | 7 |
BST10A | 20 ~35 | BSTH10A | 66 ~100 | M10X1.5 | 6 | 23 | 2 | 5 | 8 |
BST10AL | - | - | 35 | 14 |
BST12A | 30 ~55 | BSTH12A | 66 ~120 | M12X1.75 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | 12 |
BST12AL | - | - | 40 | 22 |
BST16A | 65 ~125 | BSTH16A | 90 ~180 | M16X2 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | 31 |
BST16AL | - | - | 45 | 47 |
BST20A | 80 ~160 | BSTH20A | 115~240 | M20X2.5 | 12 | 43 | 4.5 | 10 | 64 |
BST24A | 90 ~180 | BSTH24A | 130 ~270 | M24X3 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 100 |
使用案例
品牌介绍
1961年创立,以致力于产业界的“提高生产性”、“提高附加价值”为目标,主要生产标准机械部件、标准夹具、铝型材等机械部件。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。