产品概述
手轮 铝合金 喇叭型 (ALV)
性能优良的喇叭型铝合金手轮

产品特点
本款手轮为铝合金(AC4B)材质的产品,并且经过抛光研磨加工处理,共有无握柄用螺孔(ALV-N)和有握柄用螺孔(ALV)两种型号。
规格概述
|
|
ALV 80N | ALV 80 | M6×1 | 3 | 80 | 10 | 29 | 24 | 16 | 125 |
ALV100N | ALV100 | 100 | 33 | 26 | 17 | 220 |
ALV125N | ALV125 | M8×1.25 | 125 | 12 | 36 | 32 | 18 | 305 |
ALV140N | ALV140 | 140 | 14 | 39 | 19 | 400 |
ALV160N | ALV160 | M10×1.5 | 160 | 40 | 35 | 20 | 530 |
ALV180N | ALV180 | 180 | 16 | 43 | 22 | 675 |
ALV200N | ALV200 | 200 | 18 | 45 | 42 | 24 | 900 |
ALV225N | ALV225 | M12×1.75 | 5 | 225 | 20 | 48 | 26 | 1240 |
ALV250N | ALV250 | 250 | 22 | 50 | 48 | 28 | 1570 |
ALV280N | ALV280 | 280 | 24 | 53 | 50 | 30 | 2220 |
ALV315N | ALV315 | 315 | 26 | 56 | 53 | 33 | 2490 |
|
|
ALV 80 | ALG16 | 16 | 50 | ALG16R | 16 | 54.5 |
ALV100 |
ALV125 | ALG20 | 20 | 64 | ALG20R | 20 | 67 |
ALV140 |
ALV160 | ALG25 | 25 | 80 | ALG25R | 25 | 83 |
ALV180 |
ALV200 |
ALV225 | ALG32 | 32 | 100 | ALG32R | 32 | 105.5 |
ALV250 |
ALV280 |
ALV315 |
使用案例

手轮 使用案例
品牌介绍
今尾(IMAO) [日本]
1961年创立,以致力于产业界的「提高生产性」「提高附加价值」为目标,主要生产产业机械用的标准机械部件、标准夹具、铝型材等大量的机械要素部件。米思米作为今尾(IMAO)授权代理,为您提供今尾(IMAO)工厂自动化零件、螺钉、螺栓、垫圈、螺帽、热销产品以及产品大全,购买更多型号的标准件尽在米思米(MISUMI)工业品闪购平台。