产品概述
滑轨 三段抽拉式/铝合金制/线性型
导轨材质:铝合金
种类:滑动型
滑轨表面处理:阳极氧化处理
产品特点
■ 轻巧・低薄・低成本
铝合金超薄设计,搭配树脂专用轴承的组合,实现低成本,轻便的构造。
■免保养・免维护
采用耐腐蚀,耐磨性的草料,轴承内部已封入润滑脂,无需维护。
■噪音小
采用成型的高精密轴承在高精度的滑动面滑动,使得产生的噪音极为轻便。
■高速性
一个轴承滚动一圈约60mm,所以能进行高速的直线运动。
规格概述
|
ARS20D-80 | 80 | 80 | 50 | —— | 2 | 20 | 40 | 1800 |
ARS20D-100 | 100 | 100 | 70 | —— | 30 | 50 | 1800 |
ARS20D-150 | 150 | 160 | 60 | 120 | 3 | 80 | 85 | 2600 |
ARS20D-200 | 200 | 223 | 85 | 170 | 140 | 115 | 2700 |
ARS20D-300 | 300 | 345 | 135 | 270 | 145 | 175 | 3600 |
使用案例
滑轨 使用案例
品牌介绍
今尾(IMAO) [日本]
1961年创立,以致力于产业界的「提高生产性」「提高附加价值」为目标,主要生产产业机械用的标准机械部件、标准夹具、铝型材等大量的机械要素部件。米思米作为今尾(IMAO)授权代理,为您提供今尾(IMAO)工厂自动化零件、螺钉、螺栓、垫圈、螺帽、热销产品以及产品大全,购买更多型号的标准件尽在米思米(MISUMI)工业品闪购平台。