手轮 小型铝合金手轮 AH,AHG,AHR,AHRS
商品
评价
详情
  • 手轮 小型铝合金手轮 AH,AHG,AHR,AHRS
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

手轮 小型铝合金手轮 AH,AHG,AHR,AHRS

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
ah_ahg产品图ahr_ahrs产品图外观精美的铝合金制手轮,可适用于机床设备,印刷机械,纺织机械,包装机械,医疗器械,石油石化设备,锅炉锅盖配件等多种设备。

可选择有握柄,也可选择无握柄。握柄的款式也可根据不同需求进行选择。
产品特点
1.产品材质拉伸强度为250N/mm²以上。
2.圆形手轮可适用于多种作业场合,同时提供多种款式带旋转功能的手柄可配套使用,解决空间狭小作业环境的问题。
尺寸图
带手柄产品尺寸图底孔产品尺寸图高精度孔产品尺寸图
 底孔高精度孔
规格概述
类型手轮手柄
AH铝合金(A5056)
铝合金表面处理
黑色
-
AHGSUM22铬电镀
AHR铬电镀(AHR80酚醛树脂) 黑色
AHRS铬电镀 亚光黑
注意事项
AH系列产品无安装握柄用内螺纹开孔。
使用案例
1.可用于水平型手动组件。2.可将手轮上置,用于垂直型手动组件中。3.可用于手轮下置型手动组件中。
在水平型手动组件中的使用案例在垂直型手动组件中的使用案例在手轮下置型手动组件中的使用案例
相关产品
米思米固定把手的产品图 米思米压纹手轮的产品图 今尾圆轮缘手轮的产品图
米思米
固定把手 烤漆型
 米思米
铝合金 不锈钢 压纹手轮
 今尾
圆轮缘手轮
推荐理由:广泛通用的一款把手 推荐理由:米思米自有品牌的压纹手轮,
材质可选铝合金和不锈钢。
 推荐理由:通用设计的树脂手轮,
可选择有无握柄及握柄款式。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
带手柄产品尺寸图底孔产品尺寸图高精度孔产品尺寸图
底孔高精度孔
规格表
规格D底孔高精度孔HD1S仅带握柄类型
dLfd(H8)LfAHG(固定)AHR(旋转)AHRS(旋转)R
BH1BH1BH1
AH
AHG
AHR
AHRS
3232510815221612-------
404025181313.52014
50501510182822151032142817
6363122232271823
8080162840352513401840--30

无握柄SA型 带固定握柄RG型 带回转握柄RG-S型带旋转手柄联轴孔
型号质量(g)型号质量(g)型号质量(g)型号质量(g)
AH32C30------底孔
AH40C50----AHRS40C60
AH50C90AHG50C100AHR50C100AHRS50C100
AH63C150AHG63C160AHR63C160AHRS63C160
AH80C270AHG80C290AHR80C290--
AH32R30------高精度孔
AH40R50----AHRS40R60
AH50R90AHG50R100AHR50R100AHRS50R100
AH63R150AHG63R160AHR63R160AHRS63R160
AH80R270AHG80R290AHR80R290--
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问此产品手柄是否可折叠使用?
您好,此产品手柄无折叠功能。如您需要使用相关功能的产品可考虑米思米的AHSFK及AHSLN系列的手轮,具体还需结合您的使用工况确认是否能匹配。
请问此手轮除了图片色之外是否还有其他颜色呢?
此手轮仅有图片色。如您需要用到图片色之外的其他颜色产品,可以在米思米官网进行搜索,我们有丰富的手轮产品在售,但可能材质和尺寸会有所不同。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 旋转手轮・曲柄式手柄 > 手轮 小型铝合金手轮 AH,AHG,AHR,AHRS