型号 | 手柄 | 螺丝部 |
KF | 锌压铸(ZDC1) 涂装 银色 | SUM22L 四三酸化铁皮膜 |
KFR | ||
KF-SUS | SUS303 | |
KR-SUS |
尺寸 | KR/KR-SUS | ||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
螺丝径 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
旋转半径(mm) | 30 | 30 | 30 | 55 | 70 | 85 | 100 |
容许载荷(N) | 70 | 135 | 215 | 290 | 445 | 640 | 1300 |
容许紧固力(kN) | 1.8 | 3.1 | 4.3 | 8 | 12.8 | 18.6 | 33.5 |
![]() | ![]() | ![]() |
抬起手柄后,咬合的棘轮就会松开。 | 手柄可以自由旋转,请旋转至您想要的位置。 | 松开手后,通过内部的弹簧的力,手柄会发生往回夹紧的状态。 (齿数20的时候,计算式360°/20=18° 每18°的时候,锯齿就会咬合。) |
圆型握柄拉手(角座型) | 不锈钢平面扭矩铰链 | 小型固定把手 |
MISUMI UHFNSS160 | 泷源 B-1209-1 | 今尾 MKR5X35-RE |
![]() | ![]() | ![]() |
角座型最通用圆形拉手 | 可将门保持在任意角度的平面型合页 | 转动半径较小的迷你型把手 |
价格说明
规格 | R | M | H | D | H1 | H2 | D1 | D2 | S | a | W | 齿数 | 对应工具的公称尺寸 | ||
(-)改锥型 | 梅花槽型号 | ||||||||||||||
KF KF-SUS KR KR-SUS | 4 | 40 | M 4×0.7 | 33 | 14 | 24 | 37 | 10 | 10.5 | 4 | 5.5 | 1 | 16 | (-)5.5 | T20 |
5 | M 5×0.8 | ||||||||||||||
6 | M 6×1 | ||||||||||||||
8 | 65 | M 8×1.25 | 46 | 18.5 | 29 | 50 | 13.5 | 15.5 | 6.5 | 20 | |||||
10 | 80 | M10×1.5 | 58 | 22 | 37.5 | 62 | 16 | 17 | 10 | 22 | |||||
12 | 95 | M12×1.75 | 67 | 26 | 42.5 | 71 | 19 | 19 | 7.5 | 1.5 | 24 | (-)7 ((-)6) | T27 | ||
16 | 110 | M16×2 | 79 | 31 | 51 | 84 | 23 | 22 | 12 | 26 |
铁制 | 不锈钢制 | Lf | 质量(g) | |||
型号 | 型号 | |||||
KF 4 | - | 9 | 30 | |||
KF 5 | KF 5-SUS | |||||
KF 6 | KF 6-SUS | |||||
KF 8 | KF 8-SUS | 12 | 80 | |||
KF10 | KF10-SUS | 14 | 120 | |||
KF12 | KF12-SUS | 17 | 190 | |||
KF16 | KF16-SUS | 23 | 300 |
铁制 | 不锈钢制 | L | 质量 (g) | ||||
型号 | 型号 | ||||||
KR 4×10 | - | 10 | 30 | ||||
KR 4×15 | 15 | 31 | |||||
KR 5×10 | KR 5×10-SUS | 10 | 30 | ||||
KR 5×15 | KR 5×15-SUS | 15 | 31 | ||||
KR 5×20 | KR 5×20-SUS | 20 | 33 | ||||
KR 5×25 | KR 5×25-SUS | 25 | 34 | ||||
KR 5×30 | KR 5×30-SUS | 30 | 35 | ||||
KR 6×10 | KR 6×10-SUS | 10 | 30 | ||||
KR 6×15 | KR 6×15-SUS | 15 | 31 | ||||
KR 6×20 | KR 6×20-SUS | 20 | 33 | ||||
KR 6×25 | KR 6×25-SUS | 25 | 34 | ||||
KR 6×30 | KR 6×30-SUS | 30 | 35 | ||||
KR 8×15 | KR 8×15-SUS | 15 | 80 | ||||
KR 8×20 | KR 8×20-SUS | 20 | 81 | ||||
KR 8×25 | KR 8×25-SUS | 25 | 82 | ||||
KR 8×30 | KR 8×30-SUS | 30 | 83 | ||||
KR 8×40 | KR 8×40-SUS | 40 | 85 | ||||
KR10×20 | KR10×20-SUS | 20 | 130 | ||||
KR10×25 | KR10×25-SUS | 25 | 133 | ||||
KR10×30 | KR10×30-SUS | 30 | 140 | ||||
KR10×40 | KR10×40-SUS | 40 | 145 | ||||
KR10×50 | KR10×50-SUS | 50 | 150 | ||||
KR12×25 | KR12×25-SUS | 25 | 215 | ||||
KR12×30 | KR12×30-SUS | 30 | 220 | ||||
KR12×40 | KR12×40-SUS | 40 | 225 | ||||
KR12×50 | KR12×50-SUS | 50 | 230 | ||||
KR12×60 | KR12×60-SUS | 60 | 240 | ||||
KR16×30 | KR16×30-SUS | 30 | 360 | ||||
KR16×40 | KR16×40-SUS | 40 | 375 | ||||
KR16×50 | KR16×50-SUS | 50 | 390 | ||||
KR16×60 | KR16×60-SUS | 60 | 400 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|