商品目录中出现的日本价格不作参考,请以米思米价格为准。
产品概述
凸轮手柄(ECL,ECLN)
凸轮手柄是一个通过扳下手柄从而压紧,拉起手柄放开夹持部件的工作元件。
杠杆底部的凸轮形状是转动的中心,作用并收紧。由于无需工具即可一键拧紧,因此可提高工作效率。
由于凸轮杆仅通过倾斜杆来夹紧,因此可以在工具转动空间狭小的情况下进行夹紧作业。
可以简单的夹紧、放松。
尺寸图
产品特点
【特长】
滚花加工。可以通过调节环调整拧紧力和手柄位置。
ECL产品通过旋转滚花部的调整环,可以任意调节压紧力和手柄操作位置。
可用工具进行微调整。
规格概述
规格表
|
ECL | 聚酰胺(玻璃纤维强化)哑光黑色 | 聚乙醚 | SUM22L镀锌 SUS303 |
ECLN |
|
使用案例
外螺纹旋转型的安装方法
③将手柄置于放松状态,然后用一字改锥调整手柄在夹紧状态时的高低。
注意事项
手柄材质为树脂,因此不可在高温高湿条件下使用,树脂材料容易发生劣化。
使用温度-20℃~80℃
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。