产品概述
高品质的不锈钢手柄旋钮。常规型号拥有大量库存,最快可当天发货。结构简单、紧凑、设计方便,因此在机床、纺织机械、轻工机械、印刷机械、机电一体化装配中大量应用。

产品特点
使用材质与防锈功能超群的SUS304相近
尺寸图
尺寸图(单位:mm)

无孔
|
HK32-SUS | 32 | 22 | 13 | 11 |
HK40-SUS | 40 | 25 | 16 | 14 |
HK50-SUS | 50 | 32 | 20 | 18 |
HK63-SUS | 63 | 40 | 25 | 23 |
外螺纹
|
HK32X20-SUS | 32 | 22 | 13 | 11 | M6X1 | 20 | 1.5 | 9 |
HK32X30-SUS | 30 |
HK40X30-SUS | 40 | 25 | 16 | 14 | M8X1.25 | 30 | 12 |
HK40X40-SUS | 40 |
HK40X50-SUS | 50 |
HK50X30-SUS | 50 | 32 | 20 | 18 | M10X1.5 | 30 | 2 | 14 |
HK50X40-SUS | 40 |
HK50X50-SUS | 50 |
HK63X30-SUS | 63 | 40 | 25 | 23 | M12X1.75 | 30 | 17 |
HK63X40-SUS | 40 |
HK63X50-SUS | 50 |
使用案例
品牌介绍
自1961年创立以来,以致力于产业界的「提高生产性」「提高附加价值」为目标,提供产业机械用机械标准件,工夹具标准件,铝型材等多样的机械要素部件,不仅提供本公司的产品,还广泛提供海外合作厂家的产品。因此,在当今社会,作为机械要素部件,工夹具以及夹紧部件的一流厂家,广受产业界人士的信赖。
注意事项
请根据目录上记载的允许范围内使用,如果超过范围,产品可能会损坏。
规格表
本体材质:SCS13(SUS304相近)电解研磨
外螺纹:SUS303