EK-T 外螺纹
EK-N/EK-N-SUS 无孔尺寸图
EK-R/EK-R-SUS 精度孔尺寸图
EK-T/EK-T-SUS 内螺纹尺寸图
EK 外螺纹
EK 外螺纹尺寸图
钢铁制 | 不锈钢制 | D | H | D1 | S | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 型号 | |||||
EK40N | EK40N-SUS | 40 | 25 | 14 | 13 | 34 |
EK50N | EK50N-SUS | 50 | 32 | 17 | 17 | 62 |
EK63N | EK63N-SUS | 63 | 40 | 21 | 21 | 117 |
EK80N | EK80N-SUS | 80 | 50 | 25 | 25 | 215 |
钢铁制 | 不锈钢制 | D | d (H8) | H | D1 | S | Lf | d1 | A | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 型号 | |||||||||
EK40R | EK40R-SUS | 40 | 8 | 25 | 14 | 13 | 16 | 2.8 | 7 | 26 |
EK50R | EK50R-SUS | 50 | 10 | 32 | 17 | 17 | 19 | 8 | 47 | |
EK63R | EK63R-SUS | 63 | 12 | 40 | 21 | 21 | 23 | 3.8 | 10 | 93 |
EK80R | EK80R-SUS | 80 | 16 | 50 | 25 | 25 | 28 | 12 | 160 |
钢制 | 不锈钢制 | D | M | H | D1 | S | Lf | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 型号 | |||||||
EK40T | EK40T-SUS | 40 | M8×1.25 | 25 | 14 | 13 | 12 | 28 |
EK50T | EK50T-SUS | 50 | M10×1.5 | 32 | 17 | 17 | 16 | 50 |
EK63T | EK63T-SUS | 63 | M12×1.75 | 40 | 21 | 21 | 20 | 96 |
EK80T | EK80T-SUS | 80 | M16×2 | 50 | 25 | 25 | 24 | 160 |
型号 | D | M | H | D1 | S | L | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EK40×30 | 40 | M8×1.25 | 25 | 18 | 13 | 30 | 44 |
EK40×40 | 40 | 50 | |||||
EK40×50 | 50 | ||||||
EK50×30 | 50 | M10×1.5 | 32 | 22 | 17 | 30 | 62.5 |
EK50×40 | 40 | 65 | |||||
EK50×50 | 50 | 78 | |||||
EK63×30 | 63 | M12×1.75 | 40 | 26 | 21 | 30 | 114 |
EK63×40 | 40 | 122 | |||||
EK63×50 | 50 | 130 | |||||
EK80×40 | 80 | M16×2 | 50 | 31 | 25 | 40 | 230 |
EK80×50 | 50 | 240 | |||||
EK80×60 | 60 | 250 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|