产品概述
高品质的凸轮手柄,日本品质、精益求精。
结构简单、紧凑、设计方便,因此在机床、纺织机械、轻工机械、印刷机械、机电一体化装配中大量应用。

产品特点
1、外螺纹型因为螺丝部是旋转的,所以手柄可以朝任意方向调节。
2、可简单地夹紧、松开。
尺寸图
尺寸图(单位:mm)
|
QLCA QLCA-NP | 04 | 12 | 40 | 14 | 12 | 2 | M4X0.7 | 10 | 4.5 | 12 | 8 | M3X0.5-3L |
05 | 15 | 50 | 16 | 14 | M5X0.8 | 12 | 5.5 | 14 | 10 |
06 | 18 | 63 | 19 | 16 | 3 | M6X1 | 14 | 6.5 | 16 | 12 | M4X0.7-4L |
08 | 22 | 80 | 24 | 20 | M8X1.25 | 18 | 9 | 20 | 15 |
10 | 28 | 100 | 30 | 25 | 5 | M10X1.5 | 23 | 11 | 25 | 18 | M5X0.8-5L |
使用案例
品牌介绍
自1961年创立以来,以致力于产业界的「提高生产性」「提高附加价值」为目标,提供产业机械用机械标准件,工夹具标准件,铝型材等多样的机械要素部件,不仅提供本公司的产品,还广泛提供海外合作厂家的产品。因此,在当今社会,作为机械要素部件,工夹具以及夹紧部件的一流厂家,广受产业界人士的信赖。
注意事项
请根据目录上记载的允许范围内使用,如果超过范围,产品可能会损坏。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
规格表
<QLCA>
手柄:SCM440淬火回火、四氧化三铁膜
圆形螺母、垫圈:S45C淬火回火、四氧化三铁膜
外螺纹:SCM35淬火回火、四氧化三铁膜
<QLCA-NP>
手柄:SCM440淬火回火、无电解镀镍
圆形螺母、垫圈:S45C淬火回火、无电解镀镍
外螺纹:SCM35淬火回火、无电解镀镍