类型 | 旋钮 | 外螺纹 |
CK-R-SUS | 不锈钢 (SCS13A) 光磨 | - |
CK-T-SUS | ||
CK-SUS | SUS303 |
型号 | D | d | H | D1 | S | Lf | Lf1 | 质量 |
(H9) | (g) | |||||||
CK32R-SUS | 32 | 6 | 21 | 12 | 10 | 12 | 15 | 37 |
CK40R-SUS | 40 | 8 | 26 | 14 | 13 | 15 | 18 | 58 |
CK50R-SUS | 50 | 10 | 34 | 18 | 17 | 21 | 109 | |
CK63R-SUS | 63 | 12 | 42 | 20 | 21 | 22 | 25 | 197 |
型号 | D | M | H | D1 | S | Lf | Lf1 | 质量 |
(g) | ||||||||
CK32T-SUS | 32 | M6×1 | 21 | 12 | 10 | 12 | 15 | 37 |
CK40T-SUS | 40 | M8×1.25 | 26 | 14 | 13 | 15 | 18 | 58 |
CK50T-SUS | 50 | M10×1.5 | 34 | 18 | 17 | 21 | 109 | |
CK63T-SUS | 63 | M12×1.75 | 42 | 20 | 21 | 22 | 25 | 197 |
型号 | D | M | H | D1 | S | L | B | L1 | 质量 |
(g) | |||||||||
CK32×20-SUS | 32 | M6×1 | 21 | 12 | 10 | 20 | 1.5 | 9 | 41 |
CK32×30-SUS | 30 | 44 | |||||||
CK40×30-SUS | 40 | M8×1.25 | 26 | 14 | 13 | 30 | 12 | 70 | |
CK40×40-SUS | 40 | 73 | |||||||
CK40×50-SUS | 50 | 76 | |||||||
CK50×30-SUS | 50 | M10×1.5 | 34 | 18 | 17 | 30 | 2 | 14 | 128 |
CK50×40-SUS | 40 | 133 | |||||||
CK50×50-SUS | 50 | 138 | |||||||
CK63×30-SUS | 63 | M12×1.75 | 42 | 20 | 21 | 30 | 17 | 228 | |
CK63×40-SUS | 40 | 235 | |||||||
CK63×50-SUS | 50 | 242 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|