树脂螺丝(RENY/内六角螺栓)SPA-C
商品
评价
详情
  • 树脂螺丝(RENY/内六角螺栓)SPA-C
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

树脂螺丝(RENY/内六角螺栓)SPA-C

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・RENY(玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6)(黑)
・耐温:105°
・用途:FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备/变压器/电气・电子设备/热水泵/化工泵等
产品特点
・RENY是一种热塑性工程塑料,具有优异的拉伸强度、弯曲强度。
・耐疲劳性、蠕变特性、绝热性优异。
・具有近似金属的强度,但质量仅约为铁的1/5。
注意事项
・树脂螺丝依据JIS标准和ISO标准,但由于生产方法和金属螺丝不同,因此有部分内容不适用。
・表中机械性质的数值为参考值。根据使用条件不同,数值会有差异。
・紧固时请使用扭矩起子或扭矩扳手。
・耐药品性会根据使用条件而变化。请务必事先在与实际情况相同的使用条件下进行试验。
・小螺钉、螺栓、螺母和垫圈的颜色可能会因批次等而变化。
使用案例
使用案例
相关产品

尺寸图
外形图
尺寸表
规格表
物理特性

扭矩
关于此商品的常见问题 (FAQ)
RENY材质有什么特点?
RENY是一种热塑性工程塑料,具有优异的拉伸强度、弯曲强度。耐疲劳性、蠕变特性、绝热性优异。具有近似金属的强度,但质量仅约为铁的1/5。
RENY材质主要运用在哪些领域?
RENY材质广泛用于FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备/变压器/电气・电子设备/热水泵/化工泵等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 树脂螺丝・陶瓷螺丝 > 树脂螺丝(RENY/内六角螺栓)SPA-C