产品概述
日本锅屋(NBK)薄头螺栓,星形槽超短头螺栓(1~10个装)
头部高度比JIS标准品小的产品。用于模具、机械、车辆等的一般性紧固。
产品特点
· 该产品为头部高度较低的内六角螺栓。
· 可实现机器、装置的紧凑化构造,用于机械设备上对空间有所限制的部位,起到节省空间和物料的作用。
· 采用头部高度全部为1.5mm以下的结构,连接后也不会出现头部突起的情况。
尺寸图
尺寸图
规格概述
· 材质:不锈钢
· 表面处理:不锈钢材质:无
· 销售单位:单件销售、箱(包)销售
使用案例

机构名称:
可层叠的工件固定夹具。
机构功能:
粘接材料硬化前用于固定工件的夹具。
超短头内六角螺栓的作用:
采用超短头内六角螺栓后,可四点处于一个平面,且螺栓头部厚度较薄,节省了沉孔空间,可在上方继续层叠。
注意事项
随着头部高度的降低,强度也会相应下降。
根据材质以及螺丝直径的不同,推荐的紧固扭矩也各不相同,注意不可过大导致螺丝滑牙。
相关产品