SVSS 无表面处理 | 共通规格 | |||||||||||||||||||||
型号 | M | L | D1 | L1 | B | d | 重量(g) | |||||||||||||||
SVSS-M2 | M2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.16-0.3 |
SVSS-M2.5 | M2.5 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.35-0.59 |
SVSS-M3 | M3 | - | - | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.67-1.2 |
SVSS-M4 | M4 | - | - | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | - | - | - | - | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 1.4-4.2 |
SVSS-M5 | M5 | - | - | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | - | - | - | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2.2-7.1 |
SVSS-M6 | M6 | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | - | 10 | 6 | 5 | 2 | 4.3-13 |
SVSS-M8 | M8 | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 13 | 8 | 6 | 2 | 11-29 |
SVSS-M10 | M10 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 16 | 10 | 8 | 3 | 21-46 |
SVSS-M12 | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 18 | 12 | 10 | 3 | 39-63 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|