产品概述
・材质:PEEK(聚醚醚酮)(淡茶)
用途
・FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备/变压器/电气・电子设备/热水泵/化工泵等
产品特点
・PEEK是一种热塑性超级工程塑料,具有优异的物性、化学特性
・优异的耐药性。除浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外,几乎不会被任何药品腐蚀
・耐热性、耐水性优异,能保持很高的耐热强度
・耐磨损性、耐冲击性、耐疲劳性优异
・符合UL94 V-0标准,具有很高的不燃性
注意事项
・树脂螺丝依据JIS标准和ISO标准,但由于生产方法和金属螺丝不同,因此有部分内容不适用。
・表中机械性质的数值为参考值。根据使用条件不同,数值会有差异。
・紧固时请使用扭矩起子或扭矩扳手。
・耐药品性会根据使用条件而变化。请务必事先在与实际情况相同的使用条件下进行试验。
・小螺钉、螺栓、螺母和垫圈的颜色可能会因批次等而变化。
使用案例
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。