螺母 钛合金防松型/SWUT
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
螺母 钛合金防松型/SWUT
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
・日本锅屋(NBK)品牌钛合金防松型螺母,防止因螺钉振动而松动。
产品特点
【特点】
・比重约为不锈钢的60%。
・带有防松机构。防止振动引起的螺钉松动。
・可连续使用温度:-40~120℃。
・清洁包装完毕。
尺寸图
规格概述
螺纹公称(M) :M4、M8
厚度H (mm) :5、9.8
使用案例
相关产品
内六角螺栓(盖螺栓) 不锈钢型
平垫圈
螺帽 单品销售
尺寸图
尺寸图
规格表
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
螺母 钛合金防松型采用的防松方式是哪种?
是采用了弹性垫圈的摩擦防松,这种方式在锁紧螺母副之间产生一不随外力变化的正压力,以产生一能够阻止锁紧螺母副相对转动的摩擦力。
螺母 钛合金防松型有什么优势?
1:优越的抗振性能,防松螺母紧固时产生的法向作用力远大于普通标准螺母,具有极大的防松抗振能力。2:耐磨损和抗剪切能力强,由于各牙螺纹面上的压紧力分配均匀,所以螺母能较好地解决螺纹磨损和剪切变形的问题。3:重复使用性能好大量使用表明,防松螺母经过多次反复紧固和拆卸,其锁紧力仍不减小,能保持原有锁紧效果
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
>
螺帽
>
锁紧螺母·防松螺母
>
螺母 钛合金防松型/SWUT
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1738755783610
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738755783610