【特长/特性】零背隙,高扭转刚性,高扭矩,减震。
【用途】适用于通用电机/伺服马达/步进马达
【种类】橡胶型
【主体材质】A2017
【固定方式】夹紧螺丝固定型
【适用电机】通用电机/伺服马达/步进马达
产品概述
NBK高减振能力挠性联轴器,是通过高减振能力橡胶与两端轴套一体成型,采用完全一体构造。
通过减振与刚性的优化设计,进一步实现了伺服马达的高增益化,缩短了整定时间。
高增益时,可减低速度偏差,缩短整定时间。
有助于抑制步进马达驱动时的速度偏差。
使用设计用途:单轴驱动器、半导体制造装置、作业机械、表面封装机械、精密XY轴滑台、定位滑台等。
适用马达类型:推荐用于伺服马达、步进马达;亦可用于通用马达。
■尺寸图

*1: E=D2+0.5(D2<5)
E=D2+1(D2≧5)

*1: E=D2+0.5(D2<5)
E=D2+1(D2≧5)

详细尺寸请见规格表
产品特点
橡胶联轴器具有0背隙、高增益、高扭转刚性、高容许扭矩、可吸收振动、电气绝缘性的特点。
外径φ15-φ56使用氟基高减振能力橡胶。耐热性、耐油性、耐药品性优良
电气绝缘性:电阻值2MΩ以上
|
0背隙 | ◎ | ◎ |
对应伺服马达的高增益 | ◎ | ◎ |
高扭矩 | ◎ | ◎ |
高扭转刚性 | ◎ | ◎ |
容许轴心偏差 | ○ | ○ |
吸收振动 | ◎ | ◎ |
电气绝缘性 | ◎ | - |
可使用温度 | -10℃~120℃ | -20℃~80℃ |
◎:非常适用 ○:适用
使用方法
■选型方法1:根据轴径和常用扭矩进行选定
■选型方法2:根据马达的输出功率选型
|
|
10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | 15c | 15c | 15c |
20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | 15c | 15c | 15c |
30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | 19c | 19c | 19c |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | 19c | 19c | 19c |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | 19c | 19c | 25c |
200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | 27c | 30c | 27c |
400 | 16-19 | 1.3 | 3.8 | 27c | 30c | 34c |
750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | 39c | 39c | - |
※马达规格为一般情况的数值。详细数据请参考各马达厂家的目录。
该表格数据为没有使用减速机的情况。
使用案例

联轴器使用范例1: 马达×齿轮箱

联轴器使用范例3:马达×编码器
联轴器使用范例2:马达×滚珠丝杠

联轴器使用范例2马达×测量试验机客户之声
为什么高衰减橡胶联轴器比膜片联轴器更能提高增益?
高减振能力橡胶型比膜片型更能提高伺服马达增益的原因,可从波特图看出。
与波特图相位延迟-180°的点的0dB之间的增益幅度称为增益裕量,与折点频率的180°之间的相位幅度称为相位裕量。
一般来说,伺服系统中的增益裕量大致为10-20dB,相位裕量大致为40-60°。
如果提高伺服马达的增益,则增益裕量将减小。如果增益裕量在10dB以下,则容易发生共振。
对高减振能力橡胶型与膜片型的极限增益(不会发生共振,并且可使用联轴器的增益上限值)进行比较后,
发现高减振能力橡胶型的增益裕量较大,并且大于10dB。因此,与膜片型相比,更能提高伺服马达的增益。
要提高增益裕量,要求联轴器具有高减振性比与高动态刚性。XGT2XGL2
膜片型极限增益时的增益裕量
高减振能力橡胶型:17.40dB
膜片型:9.90dB
波特图
品牌介绍
锅屋(NBK)
在日本拥有450年的历史,始终以自己公司的品牌,制造和销售时代需要的产品。
通过提供高精度,高性能的机械配件产品,为了给目前中国发展显著的半导体行业,液晶显示行业,LED,太阳能电池行业等,
以及生产产值为世界第一的机床行业,和各种产业做出贡献而进入了中国。
米思米作为鍋屋(NBK)授权代理,为您提供鍋屋(NBK)工厂自动化零件、螺钉、螺栓、垫圈、螺帽、热销产品以及产品大全,
购买更多型号的标准件尽在米思米(MISUMI)工业品闪购平台。