J-S万向型 有踏板式单刹车 商品外形图
产品型号 | 车轮 | 车轮径 | 轮宽 | 安装高度 | 安装板 | 孔距 | 孔径 | 偏心 | 旋转半径 | 允许负载 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(mm) | W(mm) | H(mm) | A×B(mm) | X×Y(X'×Y') (mm) | P(mm) | E(mm) | R(mm) | daN(kgf) | (g) | ||||
UW | J-75 | S | 铁芯橡胶有轴承 | 75 | 32 | 103 | 82×82 | 63×63 | 9.5 | 26 | 71 | 120(122.4) | |
W | J-100 | S | 铁芯橡胶有轴承 | 100 | 32 | 144 | 95×95 | 74×74 (67×67) | 11 | 32 | 86 | 120(122.4) | 1180 |
NR | 尼龙芯橡胶有轴承 | 100(102.0) | 1070 | ||||||||||
UW | 铁芯聚氨酯有轴承 | 180(183.6) | 1330 | ||||||||||
GU | 尼龙芯聚氨酯有轴承 | 100(102.0) | 1080 | ||||||||||
W | J-130 | S | 铁芯橡胶有轴承 | 130 | 40 | 177 | 105×105 | 82×82 (75×75) | 11 | 40 | 108 | 180(183.6) | 2080 |
NR | 尼龙芯橡胶有轴承 | 180(183.6) | 1700 | ||||||||||
UW | 铁芯聚氨酯有轴承 | 35 | 250(255.0) | 2240 | |||||||||
GU | 尼龙芯聚氨酯有轴承 | 40 | 180(183.6) | 1955 | |||||||||
W | J-150 | S | 铁芯橡胶有轴承 | 150 | 40 | 198 | 120×120 | 94×94 (87×87) | 11 | 40 | 115 | 200(204.0) | 2340 |
NR | 尼龙芯橡胶有轴承 | 200(204.0) | 1890 | ||||||||||
UW | 铁芯聚氨酯有轴承 | 38 | 300(306.0) | 2590 | |||||||||
GU | 尼龙芯聚氨酯有轴承 | 40 | 200(204.0) | 2250 | |||||||||
W | J-200 | S | 铁芯橡胶有轴承 | 200 | 43 | 250 | 140×140 | 115×115 (105×105) | 11.5 | 56 | 156 | 250(255.0) | 4180 |
UW | 铁芯聚氨酯有轴承 | 42 | 400(408.0) | 4320 | |||||||||
GU | 尼龙芯聚氨酯有轴承 | 43 | 250(255.0) | 3630 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|