• 螺栓 限位螺栓_SSB-A
  • 螺栓 限位螺栓_SSB-A
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺栓 限位螺栓_SSB-A

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

止动螺栓 SSB-A的样式

ストッパボルトの外観(SSB-A)

止动螺栓的外观(SSB-A)

ストッパボルトの外形寸法図(SSB-A)

止动螺栓的外形尺寸(SSB-A)

使用示例

使用示例

使用受力另一侧的锁紧螺母。

 

(单位:mm)

 

商品编号M(粗)tL2TdRL1BC(大约)质量(g)
SSB-M4-AM432.13.2232.878.12.6-5.2
SSB-M5-AM532.44333.589.24.5-9.7
SSB-M6-AM63.5354.5441011.57.2-15
SSB-M8-AM853.76.5655.5131515-40
SSB-M10-AM105.54.587571719.638-63
SSB-M12-AM1275.2109881921.954-99
SSB-M16-AM1696131210102427.7111-158

本产品的材质的表面处理

螺纹部

  • 相当于S45C
  • 球面淬火(硬度45HRC以上)
  • 四氧化三铁保护膜(黑)

螺母

  • SS400
  • 三价铬酸盐处理
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选