带塑料球头的旋转握柄。
【特长】
・塑料制球型握柄。
・采用从内六角孔反面进行安装的方式。
・螺纹部为钢制。
【用途】
・作为手柄的把手。
外形图
产品样式
- 把手部材质:酚醛树脂(黑色)
- ねじ部材質:SUM22L、铬酸盐光泽处理(3价)
规格表
单位:mm
型号 | D | M | Lm | d1 | H | e | B | h | 质量(g) |
---|
GPB-6 | 25 | M6 | 11 | 10 | 37.5 | 15 | 3 | 22.5 | 28 |
GPB-8 | 32 | M8 | 13 | 13 | 48 | 19 | 4 | 29 | 62 |
GPB-10 | 40 | M10 | 14 | 16 | 61 | 24 | 5 | 37 | 117 |
GPB-12 | 50 | M12 | 21 | 20 | 78 | 31 | 6 | 47 | 237 |