带聚氨酯止动螺钉的外观
带聚氨酯止动螺钉的尺寸图
(单位:mm)
商品编号 | M(粗) | t | L1 | D1 | B | C(大约) | B1 | T | h | d1 | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS-M4 | M4 | 4.5 | 0.5 | 3.1 | 7 | 8.1 | 2 | 2.4 | 3 | 1.6 | 1.6-3.1 |
SUS-M5 | M5 | 4.5 | 0.5 | 4 | 8 | 9.2 | 2.5 | 3.2 | 3 | 2.2 | 3-6.1 |
SUS-M6 | M6 | 4.5 | 0.5 | 4.8 | 10 | 11.5 | 3 | 3.6 | 3 | 2.6 | 5.6-11 |
SUS-M8 | M8 | 5.5 | 0.5 | 6.5 | 13 | 15 | 4 | 5 | 4 | 5.1 | 13-20 |
SUS-M10 | M10 | 5.5 | 0.5 | 8.3 | 17 | 19.6 | 5 | 6 | 4 | 6.9 | 21-31 |
商品编号 | L(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
SUS-M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
SUS-M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
SUS-M6 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
SUS-M8 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
SUS-M10 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|