磁吸 LAMP®超薄型 MC-158/MC-159
商品
评价
详情
  • 磁吸 LAMP®超薄型 MC-158/MC-159
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

磁吸 LAMP®超薄型 MC-158/MC-159

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・厚2.6mm的超薄型尺寸,可有效利用空间。
・采用钕磁铁。尺寸小、吸力大。
・另备有在铝框架上安装时使用的AS套件。套件内容如下所列。
【另售品】
吸片MC-YN001U。
【推荐安装螺钉】
沉头小螺钉M3或沉头木螺钉3.1。
【注意】
・请在80℃以下的环境中使用。
・吸力存在差异。请以实物为准。
・应确保安装后吸片与本体接触。若直接接触磁铁,可能会导致磁铁破裂,从而造成无法使用。
・为了与MC-159区别,仅在MC-158上印有“S”字样(参见下面图纸)。

采用钕磁铁

LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159:関連画像

超薄型磁吸的外观

LAMP 平行極薄型マグネットキャッチ MC-158・MC-159:関連画像

MC - 158、MC - 159的尺寸图
①: (零件名)本体、(材质)钢(SPCC)、(表面处理)镀镍
② :(零件名)磁铁、(材质)钕、(表面处理)镀镍

型号吸力N吸力kgf重量g
MC-15814.71.512
MC-159394
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 锁扣/磁吸 > 磁吸 LAMP®超薄型 MC-158/MC-159