尺寸图
型号 | A | B | C | D | E | e | F | G | H | I | J | K | L | M | m | N | P | Q | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCTS-40 | 43 | 35 | 8 | 5.9 | 3.2 | 6.2 | 28.4 | 7.5 | 2.5 | 25 | 16 | 7.5 | 4.5 | 3.2 | 6.2 | 8.5 | 2.5 | 2.7 | 6 | 13.5 |
BCTS-50 | 50 | 40 | 10 | 7.5 | 4.2 | 8.2 | 31.5 | 9.3 | 2.9 | 30 | 20 | 9 | 6 | 4.2 | 8.2 | 10.3 | 2.9 | 3.8 | 7.2 | 16.1 |
BCTS-70 | 70 | 60 | 13 | 13 | 4.2 | 8.2 | 51 | 13 | 4 | 42 | 30 | 10.5 | 10 | 4.2 | 8.2 | 15 | 4 | 8 | 10.5 | 23 |
型号 | 推入力N | 推入力kgf | 拔出力N | 拔出力kgf | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
BCTS-40 | 20N | 2kgf | 13N | 1.3kgf | 18g |
BCTS-50 | 23N | 2.3kgf | 18N | 1.8kgf | 30g |
BCTS-70 | 56N | 5.7kgf | 38N | 3.9kgf | 83g |
No. | 零件名 | 材质 | 表面处理 |
---|---|---|---|
(1) | 公头 | 不锈钢 (SCS14) | 滚筒抛光 |
(2) | 母座 | ||
(3) | 盖板 | 不锈钢 (SUS316) | 本色 |
(4) | 弹珠 | 亮光滚筒抛光 | |
- | 压缩弹簧 | 不锈钢 (SUS304) | 本色 |
锁扣力不能调节。
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|