※上述商品图片为代表图片。
型号 | M(粗牙) | L | D | B | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
SCS-M3-5-N | M3 | 5.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
SCS-M3-10-N | M3 | 10.2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 |
SCS-M5-8-N | M5 | 8.6 | 3 | 2.5 | 0.8 |
SCS-M6-20-N | M6 | 20.8 | 4 | 3 | 3.4 |
SCS-M6-25-N | M6 | 25.8 | 4 | 3 | 4 |
SCS-M4-16-BR | M4 | 16.5 | 2.5 | 2 | 1 |
SCS-M6-10-BR | M6 | 10.8 | 4 | 3 | 1.5 |
SCS-M6-20-BR | M6 | 20.8 | 4 | 3 | 3.4 |
型号 | M(粗牙) | L | D | B | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
SCSS-M4-6-CE | M4 | 6.5 | 2.5 | 2 | 0.4 |
SCSS-M5-12-CE | M5 | 12.6 | 3 | 2.5 | 1.3 |
SCSS-M6-16-CE | M6 | 16.8 | 4 | 3 | 2.5 |
SCSS-M6-25-CE | M6 | 25.8 | 4 | 3 | 4 |
SCSS-M8-30-CE | M8 | 31.2 | 5.5 | 4 | 9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|