SCS-FB的外观
SCSS-FB的外观
※上述商品图片为代表图片。
SCS-FB/SCSS-FB的尺寸图
(单位:mm)
商品编号 钢制 | 商品编号 不锈钢制 | M(粗) | L | D | d | B | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS-M6-10-FB | SCSS-M6-10-FB | M6 | 10 | 4 | 3.2 | 3 | 1.5 |
SCS-M6-16-FB | SCSS-M6-16-FB | M6 | 16 | 4 | 3.2 | 3 | 2.5 |
SCS-M6-20-FB | SCSS-M6-20-FB | M6 | 20 | 4 | 3.2 | 3 | 3.4 |
SCS-M6-25-FB | SCSS-M6-25-FB | M6 | 25 | 4 | 3.2 | 3 | 4 |
SCS-M8-10-FB | SCSS-M8-10-FB | M8 | 10 | 5.5 | 4.5 | 4 | 2.5 |
SCS-M8-12-FB | SCSS-M8-12-FB | M8 | 12 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3.2 |
SCS-M8-20-FB | SCSS-M8-20-FB | M8 | 20 | 5.5 | 4.5 | 4 | 5.7 |
SCS-M8-25-FB | SCSS-M8-25-FB | M8 | 25 | 5.5 | 4.5 | 4 | 7.7 |
SCS-M8-30-FB | SCSS-M8-30-FB | M8 | 30 | 5.5 | 4.5 | 4 | 9 |
SCS-M10-12-FB | SCSS-M10-12-FB | M10 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 |
SCS-M10-16-FB | SCSS-M10-16-FB | M10 | 16 | 7 | 6 | 5 | 7 |
SCS-M10-20-FB | SCSS-M10-20-FB | M10 | 20 | 7 | 6 | 5 | 9.5 |
SCS-M10-25-FB | SCSS-M10-25-FB | M10 | 25 | 7 | 6 | 5 | 11 |
SCS-M10-35-FB | SCSS-M10-35-FB | M10 | 35 | 7 | 6 | 5 | 16 |
SCS-M12-16-FB | SCSS-M12-16-FB | M12 | 16 | 8.5 | 7.2 | 6 | 10 |
SCS-M12-20-FB | SCSS-M12-20-FB | M12 | 20 | 8.5 | 7.2 | 6 | 12.5 |
SCS-M12-30-FB | SCSS-M12-30-FB | M12 | 30 | 8.5 | 7.2 | 6 | 20 |
SCS-M12-40-FB | SCSS-M12-40-FB | M12 | 40 | 8.5 | 7.2 | 6 | 28 |
SCS-M16-20-FB | SCSS-M16-20-FB | M16 | 20 | 12 | 10.7 | 8 | 22 |
SCS-M16-25-FB | SCSS-M16-25-FB | M16 | 25 | 12 | 10.7 | 8 | 28 |
SCS-M16-35-FB | SCSS-M16-35-FB | M16 | 35 | 12 | 10.7 | 8 | 41 |
SCS-M16-50-FB | SCSS-M16-50-FB | M16 | 50 | 12 | 10.7 | 8 | 48 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|