产品编号 钢制 | B | s | M*1 | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | 载荷(N) min./max. | 销的剪切载荷(N) | 适用颜色 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMX-3-M6-A | 3 | 3.5 | M6 | 6.9 | 30 | 12 | 4.5 | - | 6 | - | 3/12 | 650 | PXCS-6-7-** | 4 |
PMX-3-M6-0.75-A | 3 | 3.5 | M6×0.75 | 6.9 | 30 | 12 | 4.5 | - | 6 | - | 3/12 | 650 | PXCS-6-7-** | 4 |
PMX-4-M6-A | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 30.5 | 12 | 4.5 | - | 6 | - | 3/12 | 1160 | PXCS-6-7-** | 4 |
PMX-5-M8-A | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 40 | 16 | 6 | - | 8 | - | 5/24 | 1820 | PXCS-8-10-** | 9 |
PMX-6-M10-A | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 49 | 20 | 7.5 | - | 10 | - | 5/21 | 2620 | PXCS-10-12-** | 18 |
PMX-8-M12-A | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 59 | 24 | 9 | - | 12 | - | 6/22 | 4660 | PXCS-12-14-** | 31 |
PMX-3-M6-AK | 3 | 3.5 | M6 | 6.9 | 30 | 12 | 4.5 | 3.2 | 6 | 10 | 3/12 | 650 | PXCS-6-7-** | 5 |
PMX-4-M6-AK | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 30.5 | 12 | 4.5 | 3.2 | 6 | 10 | 3/12 | 1160 | PXCS-6-7-** | 5 |
PMX-4-M8-1-AK | 4 | 4.5 | M8×1 | 9.2 | 39.5 | 16 | 6 | 4 | 8 | 13 | 5/24 | 1160 | PXCS-8-10-** | 12 |
PMX-5-M8-AK | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 40 | 16 | 6 | 4 | 8 | 13 | 5/24 | 1820 | PXCS-8-10-** | 12 |
PMX-5-M8-1-AK | 5 | 5 | M8×1 | 9.2 | 40 | 16 | 6 | 4 | 8 | 13 | 5/24 | 1820 | PXCS-8-10-** | 12 |
PMX-6-M10-AK | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 49 | 20 | 7.5 | 5 | 10 | 17 | 5/21 | 2620 | PXCS-10-12-** | 24 |
PMX-6-M12-1.5-AK | 6 | 6 | M12×1.5 | 13.8 | 52 | 20 | 7.5 | 6 | 12 | 18 | 5/21 | 2620 | PXCS-12-14-** | 35 |
PMX-8-M12-AK | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 59 | 24 | 9 | 6 | 12 | 19 | 6/22 | 4660 | PXCS-12-14-** | 39 |
PMX-10-M16-1.5-AK | 10 | 10 | M16×1.5 | 19.6 | 67.5 | 26 | 9 | 8 | 17 | 24 | 4/27 | 7280 | PXCS-16-17-** | 79 |
*1:带螺距的零件号为细牙螺纹,不带螺距的零件号为粗牙螺纹。
产品编号 不锈钢制 | B | s | M*1 | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | 载荷(N) min./max. | 销的剪切载荷N) | 适用颜色 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMXS-3-M6-A | 3 | 3.5 | M6 | 6.9 | 30 | 12 | 4.5 | - | 6 | - | 3/12 | 650 | PXCS-6-7-** | 4 |
PMXS-4-M6-A | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 30.5 | 12 | 4.5 | - | 6 | - | 3/12 | 1160 | PXCS-6-7-** | 4 |
PMXS-5-M8-A | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 40 | 16 | 6 | - | 8 | - | 5/24 | 1820 | PXCS-8-10-** | 8 |
PMXS-8-M12-A | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 59 | 24 | 9 | - | 12 | - | 6/22 | 4660 | PXCS-12-14-** | 30 |
PMXS-3-M6-0.75-AK | 3 | 3.5 | M6×0.75 | 6.9 | 30 | 12 | 4.5 | 3.2 | 6 | 10 | 3/12 | 650 | PXCS-6-7-** | 4 |
PMXS-4-M6-AK | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 30.5 | 12 | 4.5 | 3.2 | 6 | 10 | 3/12 | 1160 | PXCS-6-7-** | 4 |
PMXS-4-M8-1-AK | 4 | 4.5 | M8×1 | 9.2 | 39.5 | 16 | 6 | 4 | 8 | 13 | 5/24 | 1160 | PXCS-8-10-** | 11 |
PMXS-5-M8-AK | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 40 | 16 | 6 | 4 | 8 | 13 | 5/24 | 1820 | PXCS-8-10-** | 11 |
PMXS-5-M10-1-AK | 5 | 5 | M10×1 | 11.5 | 42.5 | 16 | 6 | 5 | 10 | 17 | 5/24 | 1820 | PXCS-10-12-** | 19 |
PMXS-6-M10-AK | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 49 | 20 | 7.5 | 5 | 10 | 16 | 5/21 | 2620 | PXCS-10-12-** | 23 |
PMXS-8-M12-AK | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 59 | 24 | 9 | 6 | 12 | 19 | 6/22 | 4660 | PXCS-12-14-** | 35 |
PMXS-8-M16-1.5-AK | 8 | 8 | M16×1.5 | 19.6 | 63.5 | 24 | 9 | 8 | 17 | 24 | 6/22 | 4660 | PXCS-16-17-** | 73 |
PMXS-10-M16-1.5-AK | 10 | 10 | M16×1.5 | 19.6 | 67.5 | 26 | 9 | 8 | 17 | 24 | 4/27 | 7280 | PXCS-16-17-** | 83 |
产品编号 不锈钢制 | B | s | M*1 | D1 | D | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | 载荷(N) min./max. | 销的剪切载荷(N) | 适用颜色 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMX-5-M8-R | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 8 | 5/24 | 1820 | PXCS-8-10-** | 9 | ||
PMX-6-M10-R | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 24 | 20 | 7.5 | 10 | 5/21 | 2620 | PXCS-10-12-** | 18 | ||
PMX-8-M12-R | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 30 | 24 | 9 | 12 | 6/22 | 4660 | PXCS-12-14-** | 32 | ||
PMX-3-M6-0.75-RK | 3 | 3.5 | M6×0.75 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 3.2 | 6 | 10 | 3/12 | 650 | PXCS-6-7-** | 5 |
PMX-3-M6-RK | 3 | 3.5 | M6 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 3.2 | 6 | 10 | 3/12 | 650 | PXCS-6-7-** | 5 |
PMX-4-M6-RK | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 3.2 | 6. | 10 | 3/12 | 1160 | PXCS-6-7-** | 5 |
PMX-4-M8-1-RK | 4 | 4.5 | M8×1 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 4 | 8 | 13 | 5/24 | 1160 | PXCS-8-10-** | 12 |
PMX-5-M8-RK | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 4 | 8 | 13 | 5/24 | 1820 | PXCS-8-10-** | 12 |
PMX-6-M10-RK | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 24 | 20 | 7.5 | 5 | 10 | 17 | 5/21 | 2620 | PXCS-10-12-** | 25 |
PMX-8-M12-RK | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 30 | 24 | 9 | 6 | 12 | 19 | 6/22 | 4660 | PXCS-12-14-** | 40 |
*1:带螺距的零件号为细牙螺纹,不带螺距的零件号为粗牙螺纹。
产品编号 不锈钢制 | B | s | M*1 | D1 | D | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | 载荷(N) min./max. | 销的剪切载荷(N) | 适用颜色 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMXS-4-M6-R | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 6 | 3/12 | 1160 | PXCS-6-7-** | 4 | ||
PMXS-5-M8-R | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 8 | 5/24 | 1820 | PXCS-8-10-** | 8 | ||
PMXS-6-M10-R | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 24 | 20 | 7.5 | 10 | 5/21 | 2620 | PXCS-10-12-** | 17 | ||
PMXS-8-M12-R | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 30 | 24 | 9 | 12 | 6/22 | 4660 | PXCS-12-14-** | 30 | ||
PMXS-3-M6-0.75-RK | 3 | 3.5 | M6×0.75 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 3.2 | 6 | 10 | 3/12 | 650 | PXCS-6-7-** | 5 |
PMXS-3-M6-RK | 3 | 3.5 | M6 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 3.2 | 6 | 10 | 3/12 | 650 | PXCS-6-7-** | 5 |
PMXS-4-M6-RK | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 3.2 | 6 | 10 | 3/12 | 1160 | PXCS-6-7-** | 5 |
PMXS-6-M10-RK | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 24 | 20 | 7.5 | 5 | 10 | 16 | 5/21 | 2620 | PXCS-10-12-** | 22 |
PMXS-8-M12-RK | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 30 | 24 | 9 | 6 | 12 | 19 | 6/22 | 4660 | PXCS-12-14-** | 38 |
*1:带螺距的零件号为细牙螺纹,不带螺距的零件号为粗牙螺纹。
产品编号 | 允许紧固扭矩(N・m) | |
---|---|---|
PMX-3-M6 | PMXS-3-M6 | 2 |
PMX-3-M6-0.75 | PMXS-3-M6-0.75 | 3 |
PMX-4-M6 | PMXS-4-M6 | 2 |
PMX-4-M8-1 | PMXS-4-M8-1 | 8 |
PMX-5-M8 | PMXS-5-M8 | 7 |
PMX-5-M8-1 | PMXS-5-M8-1 | 7 |
PMX-5-M10-1 | PMXS-5-M10-1 | 22 |
PMX-6-M10 | PMXS-6-M10 | 15 |
PMX-6-M12-1.5 | PMXS-6-M12-1.5 | 38 |
PMX-8-M12 | PMXS-8-M12 | 20 |
PMX-8-M12-1.5 | PMXS-8-M12-1.5 | 20 |
PMX-8-M16-1.5 | PMXS-8-M16-1.5 | 80 |
PMX-10-M16-1.5 | PMXS-10-M16-1.5 | 80 |
因为螺纹部有破损的危险、锁紧螺母的紧固扭矩请勿超过上表的值。
PMX-A | PMX-AK | PMXS-A | PMXS-AK | |
---|---|---|---|---|
旋钮 | 尼龙6 (哑光黑) | 尼龙6 (哑光黑) | 尼龙6 (哑光黑) | 尼龙6 (哑光黑) |
主体 | SUM22L 三价铬酸盐处理 | SUM22L 三价铬酸盐处理 | SUS303 | SUS303 |
销 | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 |
弹簧 | SUS301 | SUS301 | SUS301 | SUS301 |
锁紧螺母 | - | S45C*1 三价铬酸盐处理 | - | SUS303 |
*1:PMX-3-M6-0.75-AK的锁紧螺母的材质为SUS303。
PMX-R | PMX-RK | PMXS-R | PMXS-RK | |
---|---|---|---|---|
旋钮 | SUS301 | SUS301 | SUS301 | SUS301 |
主体 | SUM22L 三价铬酸盐处理 | SUM22L 三价铬酸盐处理 | SUS303 | SUS303 |
销 | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 |
弹簧 | SUS301 | SUS301 | SUS301 | SUS301 |
锁紧螺母 | - | S45C*1 三价铬酸盐处理 | - | SUS303 |
*1:PMX-3-M6-0.75-RK的锁紧螺母的材质为SUS303。
根据商品符号、主体材质・可以选择有无锁紧螺母。
商品符号 | 主体材质 | 有无锁紧螺母 |
---|---|---|
PMX-A | 钢 | 无 |
PMX-AK | 钢 | 有 |
PMXS-A | 不锈钢 | 无 |
PMXS-AK | 不锈钢 | 有 |
PMX-R | 钢 | 无 |
PMX-RK | 钢 | 有 |
PMXS-R | 不锈钢 | 无 |
PMXS-RK | 不锈钢 | 有 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|