柱塞 旋钮型/PFY
商品
评价
详情
  • 柱塞 旋钮型/PFY
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

柱塞 旋钮型/PFY

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
【特长/特性】
• 带安装板的旋钮柱塞。
• 拉出旋钮回转90°,销子可以自锁在缩回位置。
轻拉旋钮并回转90°在内部弹簧力的作用下可以回到原位置。
• 自锁机构内藏在旋钮内部。

产品概述
♢旋钮柱塞又称分度销,是指可手动操作销的进出的定位销。适用于夹具的分度、定位、停止限位等各种场合。
一般分为复位型和自锁型两种。
产品特点
♢带安装板的旋钮柱塞。
♢自锁机构内藏在旋钮内部。
♢柱塞结构简单,先端依靠内部弹簧顶出固定的行程,克服弹力压入球头或者销子即可释放。
规格概述
材质表
使用案例
旋钮柱塞使用案例
旋钮柱塞使用案例2
用于分度盘的分度
用于活动夹具的定位
使用方法
复位型与自锁型的操作方法
•复位型
1前端通常处于突出状态。
2拉出旋钮时前端缩回。
3如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态。
使用方法

•自锁型
1前端通常处于突出状态。
2拉出旋钮时前端缩回。
3 如果在保持拉出的状态下旋转90°,则可锁定前端缩回的状态。
4 解除锁定状态时,只需在保持拉出的状态下旋转90°即可。
5 如果释放旋钮,前端则会通过内置弹簧力的作用而恢复突出状态.
使用方法2
相关产品

尺寸图
短销型
长销型
尺寸图
尺寸图2
材质表
规格表
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
球头柱塞的防松动处理是指什么?
利用填充在微胶囊中的厌性气体粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,所以需要使用螺纹用厌气性粘合剂。超过25摄氏度,72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。