弹簧限位器_PST
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
弹簧限位器_PST
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
♢此商品为锅屋(NBK)[日本]的弹簧限位器_PST系列。
产品特点
♢用于工件定位用途。
♢材质有钢销,不锈钢销,塑料销。
♢负载从43N~161N可选。
规格概述
使用案例
相关产品
经济型弹簧柱塞 不锈钢型短型
经济型弹簧柱塞 不锈钢型
经济型小径弹簧柱塞 短型
尺寸图
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
球头柱塞的防松动处理是指什么?
利用填充在微胶囊中的厌性气体粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,所以需要使用螺纹用厌气性粘合剂。超过25摄氏度,72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。
旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
定位/固定零件
>
柱塞及周边零件
>
特別用途柱塞
>
弹簧限位器_PST
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741778632096
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741778632096