HG - SH型的外观
HG - SH型的尺寸图
自由状态
※作用下表扭矩时
型号 | 材质 | 表面处理 | H | W | P1 | P2 | D1 | D2 | d | t | 扭矩cN・m | 扭矩kgf・cm | 承重N/2个 | 承重kgf/2个 | 重量g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-SH-20C | 不锈钢 (SUS304) | 亮光 滚筒 抛光 | 20 | 14 | - | - | 1 | 2.2 | - | 0.5 | 9.7 | 0.99 | 9.8 | 1 | 1.5 |
HG-SH-25C | 25 | 32 | 14 | 20 | 3 | 5.8 | 3.2 | 1.2 | 6.5 | 0.66 | 29 | 3 | 10 | ||
HG-SH-38C | 38 | 26 | 6.5 | 1.5 | 14.7 | 1.5 | 59 | 6 | 20 | ||||||
HG-SH-51C | 51 | 38 | 32 | 25 | 13.5 | 1.38 | 69 | 7 | 35 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|