不锈钢拉手用垫圈H-42-Z型照片
(单位:mm)
不锈钢拉手用垫圈H-42-Z型尺寸图
(单位:mm)
型号 | 材质 | 表面处理 | h1 | h2 | d1 | d2 | d3 | c | 适用拉手直径 | 适用安装螺钉 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-42-Z-6 | 不锈钢(SUS304) | 滚筒抛光 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 6.2 | 10 | 1 | φ6 | M4 | 1g |
H-42-Z-7 | 不锈钢(SUS304) | 滚筒抛光 | 1 | 3 | 5.2 | 7.2 | 10 | 1 | φ7 | M5 | 0.9g |
H-42-Z-9 | 不锈钢(SUS304) | 滚筒抛光 | 1 | 3 | 5.2 | 9.2 | 13 | 1 | φ9 | M5 | 1.6g |
H-42-Z-10 | 不锈钢(SUS304) | 滚筒抛光 | 1.5 | 3.5 | 6.2 | 10.2 | 15 | 1.5 | φ10 | M6 | 2.7g |
H-42-Z-12 | 不锈钢(SUS304) | 滚筒抛光 | 1.5 | 4.5 | 8.2 | 12.2 | 18 | 1.5 | φ12 | M8 | 4.9g |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|