H-42-B的外观
H-42-B的尺寸图
编号 | 零件名 | 材质 | 表面处理 |
---|---|---|---|
① | 拉手 | 不锈钢 (SUS304) | 镜面抛光 |
② | 垫圈H-42-Z型 | 滚筒抛光 | |
③ | 弹簧垫圈 | 本色 | |
④ | 六角螺母 |
型号 | L | H1 | H2 | B | P | R | d | 重量g | 底座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-42-B-8 | 66 | 22 | 7 | 6 | 60 | 3 | M4 | 20 | H-42-Z-6 |
H-42-B-14 | 86 | 30 | 10 | 80 | 27 | ||||
H-42-B-1 | 75 | 11 | 7 | 68 | 3.5 | M5 | 40 | H-42-Z-7 | |
H-42-B-2 | 109 | 9 | 100 | 4.5 | 80 | H-42-Z-9 | |||
H-42-B-3 | 120 | 40 | 10 | 110 | 5 | M6 | 120 | H-42-Z-10 | |
H-42-B-4 | 130 | 120 | 125 | ||||||
H-42-B-15 | 162 | 50 | 20 | 12 | 150 | 6 | M8 | 235 | H-42-Z-12 |
H-42-B-5 | 200 | 188 | 270 | ||||||
H-42-B-6 | 250 | 238 | 320 | ||||||
H-42-B-7 | 300 | 288 | 365 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|