BCU型的外观
BCU型的尺寸图
BCU型的使用例
型号 | 推入力N | 推入力kgf | 拔出力N | 拔出力kgf | 材质 | 表面处理 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCU-40 | 35.3N | 3.6kgf | 23.5N | 2.4kgf | 锌合金(ZDC) | 镀铬 | 18g |
BCU-70 | 40.2N | 4.1kgf | 38.2N | 3.9kgf | 锌合金(ZDC) | 镀铬 | 75g |
型号 | A | P1 | C | D | E | F | Q | H | I | P2 | K | L | N | P | T | X | Y | R | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCU-40 | 28.5 | 20 | 12.5 | 8.3 | 6.5 | R4 | 8.5 | 5 | 25 | 16 | 7.5 | 8.8 | 5.5 | 3.7 | 3 | 3.2 | 6.4 | 15.7 | M3 |
BCU-70 | 48 | 34 | 20.5 | 13.5 | 12.7 | R6.5 | 14 | 6 | 42 | 32 | 11 | 13 | 10 | 7.3 | 4 | 4.2 | 8.4 | 24.9 | M5 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|