SGP-PL的外观
SGP-BR的外观
SGP-PL/BR的尺寸图
(单位:mm)
商品编号 塑料垫 | D1 | t | 商品编号 黄铜垫 | D1 | t | M(粗) | B | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP-M3-PL | 1.5 | 0.5 | SGP-M3-BR | 1.5 | 0.5 | M3 | 1.5 | 0.3-0.9 |
SGP-M4-PL | 2 | 1 | SGP-M4-BR | 2.5 | 0.5 | M4 | 2 | 0.3-1.5 |
SGP-M5-PL | 3 | 1 | SGP-M5-BR | 3 | 0.5 | M5 | 2.5 | 0.5-2.5 |
SGP-M6-PL | 3.5 | 1.3 | SGP-M6-BR | 4 | 1 | M6 | 3 | 0.9-7 |
SGP-M8-PL | 5 | 1.6 | SGP-M8-BR | 6 | 1.5 | M8 | 4 | 2-19 |
SGP-M10-PL | 6.5 | 1.9 | SGP-M10-BR | 8 | 2 | M10 | 5 | 7-36 |
SGP-M12-PL | 8 | 2.1 | SGP-M12-BR | 10 | 2 | M12 | 6 | 10-66 |
商品编号 | L(mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
SGP-M3-PL | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
SGP-M4-PL | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
SGP-M5-PL | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
SGP-M6-PL | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
SGP-M8-PL | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
SGP-M10-PL | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
SGP-M12-PL | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SGP-M3-BR | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
SGP-M4-BR | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
SGP-M5-BR | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
SGP-M6-BR | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
SGP-M8-BR | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
SGP-M10-BR | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
SGP-M12-BR | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|