螺栓 支承螺杆_SCS-R・SCSS-R
商品
评价
详情
  • 螺栓 支承螺杆_SCS-R・SCSS-R
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺栓 支承螺杆_SCS-R・SCSS-R

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

外形图

SCS-R/SCSS-Rの寸法図

产品样式

SCS-R

SCS-Rの外観
  • 螺纹部材质:SCM435
  • 螺纹加工:四氧化三铁保护膜(黑)
  • 球部材质:SUJ2(硬度55-60HRC)

SCSS-R

SCSS-Rの外観
  • 螺纹部材质:SUSXM7
  • 球部材质:SUS440C(硬度55-60HRC)

※上述商品图片为代表图片。

规格表

(单位:mm)

型号
钢制
容许载荷
(N)
型号
不锈钢制
容许载荷
(N)
M
(粗)
LDB质量(g)
SCS-M3X5-R2,700SCSS-M3X5-R1,620M35.21.51.50.3
SCS-M3X10-R2,700SCSS-M3X10-R1,620M310.21.51.50.6
SCS-M4X6-R3,500SCSS-M4X6-R2,040M46.52.520.4
SCS-M4X10-R3,500SCSS-M4X10-R2,040M410.52.520.7
SCS-M4X16-R3,500SCSS-M4X16-R2,040M416.52.521
SCS-M5X8-R5,000SCSS-M5X8-R3,000M58.632.50.8
SCS-M5X12-R5,000SCSS-M5X12-R3,000M512.632.51.3
SCS-M5X20-R5,000SCSS-M5X20-R3,000M520.632.52.3
SCS-M6X10-R9,000SCSS-M6X10-R4,500M610.8431.5
SCS-M6X16-R9,000SCSS-M6X16-R4,500M616.8432.5
SCS-M6X20-R9,000SCSS-M6X20-R4,500M620.8433.4
SCS-M6X25-R9,000SCSS-M6X25-R4,500M625.8434
SCS-M8X10-R15,000SCSS-M8X10-R9,000M811.25.542.5
SCS-M8X12-R15,000SCSS-M8X12-R9,000M813.25.543.2
SCS-M8X20-R15,000SCSS-M8X20-R9,000M821.25.545.7
SCS-M8X25-R15,000SCSS-M8X25-R9,000M826.25.547.7
SCS-M8X30-R15,000SCSS-M8X30-R9,000M831.25.549
SCS-M10X12-R24,000SCSS-M10X12-R14,400M1013.7755
SCS-M10X16-R24,000SCSS-M10X16-R14,400M1017.7757
SCS-M10X20-R24,000SCSS-M10X20-R14,400M1021.7759.5
SCS-M10X25-R24,000SCSS-M10X25-R14,400M1026.77511
SCS-M10X35-R24,000SCSS-M10X35-R14,400M1036.77516
SCS-M12X16-R30,000SCSS-M12X16-R18,000M12188.5610
SCS-M12X20-R30,000SCSS-M12X20-R18,000M12228.5612.5
SCS-M12X30-R30,000SCSS-M12X30-R18,000M12328.5620
SCS-M12X40-R30,000SCSS-M12X40-R18,000M12428.5628
SCS-M16X20-R73,000SCSS-M16X20-R43,800M1623.312822
SCS-M16X25-R73,000SCSS-M16X25-R43,800M1628.312828
SCS-M16X35-R73,000SCSS-M16X35-R43,800M1638.312841
SCS-M16X50-R73,000SCSS-M16X50-R43,800M1653.312848
 

(单位:mm)

型号
钢制
容许载荷
(N)
型号
不锈钢制
容许载荷
(N)
M
(细)
LDB质量(g)
SCS-M6F-10-R9,000--M6×0.7510.8431.5
SCS-M6F-16-R9,000--M6×0.7516.8432.5
SCS-M6F-20-R9,000--M6×0.7520.8433.4
SCS-M6F-25-R9,000--M6×0.7525.8434
SCS-M8F-12-R15,000--M8×1.013.25.543.2
SCS-M8F-20-R15,000--M8×1.021.25.545.7
SCS-M8F-25-R15,000--M8×1.026.25.547.7
SCS-M8F-30-R15,000--M8×1.031.25.549
SCS-M10F-16-R24,000--M10×1.017.7757
SCS-M10F-20-R24,000--M10×1.021.7759.5
SCS-M10F-25-R24,000--M10×1.026.77511
SCS-M10F-35-R24,000--M10×1.036.77516
SCS-M12F-20-R30,000--M12×1.5228.5612.5
SCS-M12F-30-R30,000--M12×1.5328.5620
SCS-M12F-40-R30,000--M12×1.5428.5628

注意・禁止事项

  • 记载的尺寸、形状及其他规格因改良可能会无预告地变更。
  • 虽然在商品信息的制作上希望正确,但对于因误记、脱字而造成的损害我们不负责任。