产品概述
支撑单元有个型号,对标准滚珠丝杠库存品的轴端,成品,提供有标准化的支承单元,EK,FK,EF,FF型,对一般滚珠丝杠提供有标准化的支承单元BK和BF型。
固定测的支承单元装有经预压调整的JIS5级的角接触轴承,可获得高刚性,高精度的稳定旋转性能。
支撑侧的支承单元使用深沟球轴承。
产品特点
产品特点
【最佳轴承的采用】
考虑到与滚珠丝杠在刚性上的均衡,使用了高刚性低扭矩的角接触轴承(接触角30°,DF组合)。另外,在EK/FK4,5和6型的微型型号中,装有专为微型滚珠丝杠所开发的微型角接触轴承。此轴承接触角为45°,球径小且钢珠数量多,是具有高刚性,高精度的微型角接触轴承。,可获得稳定的旋转性能。
【体积小且安装简便】
支承单元采用了节省安装空间的小型构造。同时,由于装入了调整预压的轴承,直接就可以进行装配,不需要进一步加工。因此,既降低了装配工时,又提高了装配精度。
尺寸图
尺寸图1
尺寸图2
使用案例
使用案例
注意事项
【 使用】
(1) 各部分拆卸后,可能导致异物的进入或者对各部分的组装精度造成不利影响,请勿自行拆卸。
(2) 请不要让直线轴承掉落或者敲击。否则,可能导致划伤、破损。另外,受到冲击时,即使外观上看不见破损,也可能导致功能损坏。
(3) 接触产品时,请根据需要使用防护手套、安全鞋等防护用具,以确保安全。
【 使用注意事项】
(1) 请注意防止切屑、冷却液等异物的进入。否则可能导致破损。
(2) 在切屑、冷却液、带腐蚀性溶剂、水等可能进入产品内部的环境下使用时,请使用伸缩护罩或防护罩等避免其进入产品内部。
(3) 请避免在超过80℃的条件下使用。超过该温度可能导致树脂·橡胶部品变形,或损伤。
(4) 附着有切屑等异物时,请在清洗后重新封入润滑剂。
(5) 微小行程时,滚动面和滚动体的接触面难以形成油膜,可能造成微动磨损,请使用耐微动磨损性优良的润滑脂。此外,建议定期地进行相当于外筒长度的行程移动,使滚动面和滚动体之间形成油膜。
(6) 请不要强行将定位部品(销、键等)敲入产品中。可能造成滚动面的压痕,导致功能损坏。
(7) 若将轴倾斜状态下装入,可能会导致异物的进入、内部部品的损伤和滚动体的掉落。
(8) 在滚动体脱落状态下使用,可能导致初期破损。
(9) 滚动体掉落时,请不要继续使用此产品,并与THK联系。
(10) 安装构件的刚性及精度不足时,轴承载荷在局部集中,造成轴承性能显著降低。同时,关于支承座及底座的刚性·精度、固定螺栓的强度,请进行充分探讨。
【 润滑】
(1) 请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用。
(2) 请避免将不同的润滑剂混合使用。即使增稠剂相同的润滑脂,由于添加剂等不同,也可能相互之间产生不良影响。
(3) 要在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温·高温等特殊环境下使用时,请使用与规格·环境相匹配的润滑脂。
(4) 进行产品润滑时,直接将润滑剂涂抹到滚动面上,请以行程长度为单位,进行数次跑合运转,使润滑脂进入产品内部。
(5) 润滑脂的稠度随温度而变化。直线轴承的滑动阻力随稠度变化,请注意。
品牌介绍
THK 的创造性构想和特有的技术使得公司成为了全球范围内开发直线运动 (LM) 导轨机构的先驱。
如今,LM 导轨设备已经成为各种行业的机械和电子系统中不可或缺的组件。
THK 还开发了许多其他独特的机械组件,包括滚珠花键、滚珠丝杠和连杆球,这些组件由我们进行制造,并提供给世界各地的客户。米思米作为蒂业技凯(THK)授权代理,为您提供蒂业技凯(THK)工厂自动化零件、热销产品以及产品大全,购买更多型号的标准件尽在米思米(MISUMI)工业品闪购平台。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。