产品概述
本系列产品是丝杠支座组件。
体积小且安装简便 支承单元为考虑了周围安装空间的小型构造。同时,由于装入了经过调整预压的轴承,直接就可以进行 装配,不需要进一步加工。因此,既降低了装配工时,又可提高装配精度。
产品特点
支承单元有6个型号,根据轴端完成品精密滚珠丝杠BNK型的端末形状提供EK、FK、EF和FF型,对一般滚珠 丝杠提供有标准化的支承单元BK和BF型。 固定侧支承单元装有经预压调整的JIS5级的角接触轴承。 支撑侧的支承单元使用深沟滚珠轴承。 支承单元EK、FK和BK型的内部轴承中封入适量的锂皂基润滑脂,用特殊密封垫圈进行密封,所以能够长 期使用。
规格概述

尺寸图
相关参数


品牌介绍
使用案例
注意事项
安装支座组件时的注意事项
插入固定侧支座组件时,有能够顺畅插入和轻轻压入(过渡配合)的两种情况。
轻轻压入时,不可将轴承倾斜压入,也不可击打轴承内圈和支座组件外壳的外周部。轴与内圈之间有过盈量时,使用适合内圈的金属件,用压机或千斤顶缓慢地压入。必须设法尽量减轻轴承所承受的冲击。同时请注意避免丝杠轴的弯曲。发生卡住时不可强行插入。应立刻拔出,修正轴部的过盈后重新组装。