型号 | 轴径d | L | H | F | E | D | A | PCD | B |
FK4 | 4 | 15 | 6 | 9 | 17.5 | 18 (-0.006~-0.017) | 32 | 24 | 25 |
FK5 | 5 | 16.5 | 6 | 10.5 | 18.5 | 20 (-0.007~-0.02) | 34 | 26 | 26 |
FK6 | 6 | 20 | 7 | 13 | 22 | 22 (-0.007~-0.02) | 36 | 28 | 28 |
FK8 | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 (-0.007~-0.02) | 43 | 35 | 35 |
型号 | 安装方法A | 安装方法B | d1 | d2 | h | M | T | 使用轴承 | ||
L1 | T1 | L2 | T2 | |||||||
FK4 | 5.5 | 3 | 6.5 | 4 | 3.4 | 6.5 | 4 | M2.6 | 10 | AC4-12(DF P5) |
FK5 | 5.5 | 3.5 | 7 | 5 | 3.4 | 6.5 | 4 | M2.6 | 11 | AC5-14(DF P5) |
FK6 | 5.5 | 3.5 | 8.5 | 6.5 | 3.4 | 6.5 | 4 | M3 | 12 | AC6-16(DF P5) |
FK8 | 7 | 4 | 10 | 7 | 3.4 | 6.5 | 4 | M3 | 14 | 79M8A(DF P5) |
部件编号 | 部件名称 | 个数 | |
1 | 支撑座 | 1 | |
2 | 轴承 | 1套 | |
3 | 固定螺母 | 1 | |
4 | 套环 | 2 | |
5 | 密封圈 | 1 | |
6 | 锁紧螺母 | 1 | |
7 | 内六角固定螺丝 (配有垫块) | 1 |
电子行业 | 机床行业 |
![]() | ![]() |
纺织行业 | 包装行业 |
![]() | ![]() |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|