配件规格 | 标记 | |
材质 | 碳素钢 | 无标记 |
不锈钢 | M | |
滚子的导向方式 | 配有保持架 | 无标记 |
全滚子 | V | |
密封圈 | 无密封圈 | 无标记 |
带密封圈 | UU | |
外圈形状 | 球面外圈 | R |
表3 NART、NURT型轴承宽度B的容许尺寸公差 | ||
单位:μm | ||
公称型号 | 容许尺寸公差(h12) | |
最小 | 最大 | |
5~12 | 0 | -0.18 |
15~35 | 0 | -0.21 |
40~50 | 0 | -0.25 |
表4 内环精度以及外圈宽度的精度(JIS 0级) | ||||||
单位:μm | ||||||
轴承内径(di)的 额定尺寸(mm) | 轴承外径(dm)的 公差 注) | 内环(或外圈)宽度的公差 | 内环的径向 振摆的公差 (最大) | |||
以上 | 以下 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
2.5 | 10 | 0 | -8 | 0 | -120 | 10 |
10 | 18 | 0 | -8 | 0 | -120 | 10 |
18 | 30 | 0 | -10 | 0 | -120 | 13 |
30 | 50 | 0 | -12 | 0 | -120 | 15 |
表5 外圈的精度(JIS 0级) | ||||
单位:μm | ||||
轴承外径(D)的 额定尺寸(mm) | 轴承外径(Dm)的 公差 注) | 外圈的径向 振摆的公差 (最大) | ||
以上 | 以下 | 高 | 低 | |
6 | 18 | 0 | -8 | 15 |
18 | 30 | 0 | -9 | 15 |
30 | 50 | 0 | -11 | 20 |
50 | 80 | 0 | -13 | 25 |
80 | 120 | 0 | -15 | 35 |
NART型 | ||
单位:μm | ||
公称型号 | 径向间隙 (带保持架以及全滚子型通用) | |
最小 | 最大 | |
5~6 | 5 | 20 |
8~12 | 5 | 25 |
15~20 | 10 | 30 |
25~40 | 10 | 40 |
45~50 | 15 | 50 |
表1 与轴的配合 | |
无内环 | 带内环 |
k5,k6 | g6,h6 |
公称型号 | 主要尺寸 | 基本额定载荷 | 轨迹表面 负荷容量 容许载荷 kN | 极限转速※ | 质量 | 公称 型号 | |||||||||||
内径 di | 外径 D | B | C | a | rsmin | 油孔 d1 | 配有保持架 | 全滚子 | 配有保持架 min-1 | 全滚子 min-1 | 保持架型 g | 全滚子型 g | |||||
C kN | Co kN | C kN | Co kN | ||||||||||||||
NART 5R | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.3 | 1.5 | 2.84 | 2.65 | 6.46 | 7.81 | 1.08 | 25000 | 10500 | 14.5 | 15.1 | NART5R |
NART 6R | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.3 | 1.5 | 3.33 | 3.35 | 7.58 | 10.2 | 1.37 | 20000 | 8700 | 20.5 | 21.5 | NART6R |
NART 8R | 8 | 24 | 15 | 14 | 17.5 | 0.3 | 1.5 | 5.68 | 5.89 | 11.7 | 15.6 | 1.86 | 17000 | 7000 | 41.5 | 42.5 | NART8R |
NART 10R | 10 | 30 | 15 | 14 | 23.5 | 0.6 | 2 | 7.94 | 7.59 | 15.8 | 18.5 | 2.45 | 15000 | 5700 | 64.5 | 66.5 | NART10R |
NART 12R | 12 | 32 | 15 | 14 | 25.5 | 0.6 | 2 | 8.53 | 8.44 | 17 | 21 | 2.74 | 13000 | 5200 | 71 | 73 | NART12R |
NART 15R | 15 | 35 | 19 | 18 | 29 | 0.6 | 2 | 13.7 | 16.4 | 25.3 | 36.9 | 3.14 | 10000 | 4300 | 102 | 106 | NART15R |
NART 17R | 17 | 40 | 21 | 20 | 32.5 | 1 | 2 | 17.4 | 19.3 | 32 | 46.6 | 3.72 | 9500 | 3900 | 149 | 155 | NART17R |
NART 20R | 20 | 47 | 25 | 24 | 38 | 1 | 2.5 | 22.9 | 30.6 | 41.7 | 67.7 | 7.15 | 8000 | 3400 | 250 | 255 | NART20R |
NART 25R | 25 | 52 | 25 | 24 | 43 | 1 | 2.5 | 24.6 | 33.3 | 45.4 | 79.5 | 8.23 | 7000 | 3000 | 285 | 295 | NART25R |
NART 30R | 30 | 62 | 29 | 28 | 50.5 | 1 | 3 | 33.4 | 51.4 | 60 | 111 | 10.5 | 5500 | 2400 | 470 | 485 | NART30R |
NART 35R | 35 | 72 | 29 | 28 | 53.5 | 1 | 3 | 35.5 | 57.3 | 63.2 | 123 | 12.9 | 5000 | 2200 | 640 | 655 | NART35R |
NART 40R | 40 | 80 | 32 | 30 | 61.5 | 1 | 3 | 44.6 | 81.4 | 76.4 | 166 | 14.9 | 4000 | 1900 | 845 | 865 | NART40R |
〇 NART 45R | 45 | 85 | 32 | 30 | 66.5 | 1 | 3 | 46.6 | 88.6 | 80.5 | 183 | 16.1 | 4000 | 1700 | 915 | 935 | NART45R |
NART 50R | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1 | 3 | 48.3 | 95.7 | 84.4 | 200 | 17.3 | 3500 | 1600 | 980 | 1010 | NART50R |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|