配件规格 | 标记 | |
滚子的 导向方式 | 配有保持架 | 无标记 |
全滚子 | V | |
材质 | 碳素钢 | 无标记 |
不锈钢 | M | |
密封圈 | 无密封圈 | 无标记 |
带密封圈 | UU | |
外圈形状 | 圆筒形外圈 | 无标记 |
球面外圈 | R |
表3 外圈的精度(JIS0级) | ||||
单位:μm | ||||
轴承外径(D)的 额定尺寸(mm) | 轴承外径(Dm)的 公差 注) | 外圈的径向 振摆的公差 (最大) | ||
以上 | 以下 | 高 | 低 | |
6 | 18 | 0 | -8 | 15 |
18 | 30 | 0 | -9 | 15 |
30 | 50 | 0 | -11 | 20 |
50 | 80 | 0 | -13 | 25 |
80 | 120 | 0 | -15 | 35 |
表5 径向间隙 | ||
单位:μm | ||
CF、CFN、CFH、CFT和 CF-SFU | 径向间隙 (带保持架以及全滚子型通用) | |
螺柱直径 | 最小 | 最大 |
3~4 | 3 | 17 |
5~8 | 5 | 20 |
10~12-1 | 5 | 25 |
16~20-1 | 10 | 30 |
24~30-2 | 10 | 40 |
公称型号 | 螺柱安装孔的容许尺寸公差 |
CF、CFN、CFH、CFT、CF-SFU和NUCF型 | H7 |
CFS型 | H6 |
表1 螺栓的最大锁紧扭矩 | |
适用型号 | 最大锁紧扭矩 N·m |
CF、CFN、CFH、CFT、CFS和NUCF | |
2.5 | 0.18 |
3 | 0.392 |
4 | 0.98 |
5 | 1.96 |
6 | 2.94 |
8 | 7.84 |
10 10-1 | 16.7 |
12 12-1 | 29.4 |
16 | 70.6 |
18 | 98 |
20 20-1 | 137 |
24 20-1 | 245※ |
30 30-1 30-2 | 480※ |
价格说明
螺柱直径 d | 公称型号 | 主要尺寸 | 基本额定载荷 | 最大 容许载荷 F0 Kn | 轨迹负荷容量 | 极限转速※ | 质量 | 公称 型号 | ||||||||||||||||
外径 D | 外圈宽度 C | 螺纹 G | G1 | B | 全长 B1 | B2 | C1 | d | rsmin | 肩部尺寸 f (最小) | 配有保持架 | 全滚子 | 圆筒形外圈 kN | 球面外圈 kN | 配有保持架 min-1 | 全滚子 min-1 | 保持架型 g | 全滚子型 g | ||||||
C kN | Co kN | C kN | Co kN | |||||||||||||||||||||
5 | CF5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 10 | 23 | 13 | 0.5 | 3.1 | 0.3 | 9.7 | 3.14 | 2.77 | - | - | 1.42 | 2.25 | 0.53 | 29000 | - | 10.5 | - | CF5 |
6 | CF6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 12 | 28 | 16 | 0.6 | 4 | 0.3 | 11 | 3.59 | 3.58 | 6.94 | 8.5 | 2.11 | 3.43 | 1.08 | 25000 | 11000 | 18.5 | 19 | CF6 |
8 | CF8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 12 | 32 | 20 | 0.6 | 4 | 0.3 | 13 | 4.17 | 4.65 | 8.13 | 11.2 | 4.73 | 4.02 | 1.37 | 20000 | 8700 | 28.5 | 29 | CF8 |
10 | CF10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 23 | 0.6 | 4 | 0.3 | 15 | 5.33 | 6.78 | 9.42 | 14.3 | 5.81 | 4.7 | 1.67 | 17000 | 7200 | 45 | 46 | CF10 |
10 | CF10-1 | 26 | 12 | M10X1.25 | 12 | 13 | 36 | 23 | 0.6 | 4 | 0.3 | 15 | 5.33 | 6.78 | 9.42 | 14.3 | 5.81 | 5.49 | 2.06 | 17000 | 7200 | 60 | 61 | CF10-1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|