使用
(1) 请不要分解各部分。可能导致功能损坏。
(2) 请不要让滚针凸轮导向器掉落或者敲击。否则,可能导致划伤、破损。另外,受到冲击时,即使外观上看不见破损,也可能导致功能损坏。
(3) 接触产品时,请根据需要使用防护手套、安全鞋等防护用具,以确保安全。
使用注意事项
(1) 固定滚针凸轮导向器时的拧紧扭矩以 B19-16表1 为基准,请使用扭矩扳手等旋转螺母进行紧固。
(2) 请避免在超过80℃的条件下使用。超过该温度可能导致树脂·橡胶部品变形,或损伤。
(3) 请注意防止切屑、冷却液等异物的进入。否则可能导致破损。
(4) 附着有切屑等异物时,请在清洗后重新封入润滑剂。
(5) 滚针凸轮导向器设计用于径向载荷,请勿在推力负荷的状况下使用此产品。
(6) 微动摇动时,滚动面和滚动体的接触面之间难以形成油膜,可能产生微动磨损,请使用耐微动磨损性优良的润滑脂。另外,建议定期加入1转左右的动作,以使滚动面和滚动体之间形成油膜。
(7) 安装构件的刚性及精度不足时,轴承载荷在局部集中,造成轴承性能显著降低。同时,关于支承座及底座的刚性·精度、固定螺栓的强度,请进行充分探讨。
润滑
(1) 滚针凸轮导向器使用锂皂基润滑脂2号作为标准润滑脂。(CFN型使用尿素类润滑脂2号)请在使用过程中再次注入适当的润滑剂。
再次注入时,请避免将不同的润滑剂混合。即使增稠剂相同的润滑脂,由于添加剂等不同,也可能相互之间产生不良影响。(参考 B19-17 防尘和润滑 )
B19-17(2) 请在滚针凸轮导向器和配合滚动面之间也涂抹润滑剂后进行使用。
(3) C F , C F H 2 4以上的内六角滚针凸轮导向器(符号 - A、S U S制除外),连接六角底和给脂孔(
d 1 ,
d 2:A19-20 参考尺
寸图)的贯通孔压入插栓,以形成防止润滑脂从六角孔渗漏的构造。补给润滑脂时请注意避免因过大的压力而使插栓从六角孔底脱落。
(4) 要在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温·高温等特殊环境下使用时,请使用与规格·环境相匹配的润滑脂。
(5) 润滑脂的稠度随温度而变化。滚针凸轮导向器的滑动阻力随稠度而变化,请注意。
(6) 加脂后润滑脂的搅拌阻力,可能致使滚针凸轮导向器的滑动阻力增大。请务必进行跑合运转,将润滑脂进行充分跑合后,运转机械。
(7) 即使带有密封圈,在使用初期或者再加脂后,多余的润滑脂有可能向周围飞溅,请根据需要进行擦拭后再使用。
(8) 润滑脂随着使用时间的增长,性状劣化,润滑性能降低,所以需要根据使用频率点检并补充润滑脂。
(9) 使用条件和使用环境不同润滑时间间隔不同。请根据实际设备,确定最终的加脂时间间隔和加脂量。
储存
存放滚针凸轮导向器时,请将其在THK的出厂包装的状态下存放在室内,并避免高温、低温和高度潮湿的环境。长时间保管的产品,其内部的润滑剂可能随时间而劣化,请再次添加润滑剂之后使用。
废弃
请将产品作为工业废弃物进行恰当的废弃处理。