产品概述
・直线轴承与线性导向轴组合使用,利用钢珠的滚动进行无限直线运动。
・钢珠沿着外壳和保持器所形成的轨道槽循环滚动,直线轴承相对于导向轴实现无限行程的直线运动。
・与滑动轴承相比,能实现低摩擦、高精度的直线运动,广泛应用于搬运装置、半导体装置等各种领域。

产品特点
【互换性】
由于直线轴承的各部分尺寸公差是标准的,因此具有互换性。LM光轴利用外圆磨床,可以很容易地完成研磨加工,并且可以获得高精度的配合间隙。
【高精度保持器】
引导3~8列钢球的保持器为整体浇铸结构,因此能够在钢球的移动方向上正确地引导钢球,并能够取得稳定的行走精度。
小型直径类产品使用整体浇铸的合成树脂保持器,可以降低运转过程中的噪音并具有出色的润滑效果。
【丰富的种类】
THK提供丰富的种类,例如标准型、间隙可调型、开口型、长型、凸缘法兰型及法兰型LM滚珠衬套,用户可以根据用途选择合适的类型。
尺寸图
尺寸图1

尺寸图2

使用方法
【支承座内径尺寸】
表1 中列出的是推荐使用的直线轴承的支承座内径公差。当装配直线轴承与支承座时,通常采用间隙配合。
如果需要使间隙更小,则可采用过渡配合。

【轴承套和LM光轴之间的间隙】
当直线轴承与LM光轴配合使用时,一般使用通常间隙,如果需要使间隙更小,则可使用紧密间隙。
注1) 安装后的间隙为负值时,请尽量不要超过尺寸表中显示的径向间隙公差。
注2) 滚珠衬套SC、SL、SH和SH-L型的轴公差均为高级(无标记)。

【安装轴承套】
尽管直线轴承在轴方向上的固定强度并不要求很高,但应避免只将轴承套敲入不予固定的现象。关于支
承座内径公差,请参照 表1 支承座内径公差

【安装用止动环】
用于固定直线轴承LM型的止动环,可以参考使用表3 的形式。
注1) 对于( )的型号,请使用C形同心止动环。
注2) 表3 为LM、LM-GA、LM-MG和LM-L型通用规格。

【不可使用止动螺栓】
如 图3 所示,采用止动螺栓压紧外表面来固定轴承套的方法将会导致轴承套变形,请予以避免。

【安装间隙可调型】
间隙可调型(-AJ)的间隙调整应使用允许调整轴承套外径的支承座,以便于调整直线轴承与LM光轴之间的间隙。此时,若直线轴承的缝隙与支承座的缝隙呈90°角,则能在圆周方向上提供相同的变形。(参照 图4 )
【安装开口型】
对于开口型(-OP),如 图5 所示,也应使用可调整间隙的支承座。
开口型一般用于轻预压情况,应注意勿施加过大的预压。
【组装轴承套】
将标准型直线轴承装入支承座内时,请使用夹具将轴承套均匀敲入,或者使用平板轻轻将轴承套敲入,而不要直接打击侧板或密封垫片。(参照 图8 )
【插入LM光轴】
将LM光轴插入直线轴承时,应使轴的中心与轴承套
的中心对齐,并轻轻地将轴平直插入轴承套中。如果在插入过程中轴出现倾斜,则钢球将会滑落或保持器可能变形。(参照 图9 )
【处于力矩负荷下时】
使用直线轴承时,应确保负荷均匀地分布在整个钢球滚动面上。尤其在承受力矩负荷的情况下,则应在
同一根LM光轴上使用两个或更多直线轴承,并使各直线轴承之间的安装距离尽可能大。
【不能用于旋转用途】
由于构造上的原因,直线轴承不适于旋转用途。(参照10)
强行转动本装置可能导致意料不到的事故,请务必予以注意。
使用案例
工件移动用气缸的导轨

注意事项
【使用】
(1) 各部分拆卸后,可能导致异物的进入或者对各部分的组装精度造成不利影响,请勿自行拆卸。
(2) 请不要让直线轴承掉落或者敲击。否则,可能导致划伤、破损。另外,受到冲击时,即使外观上看不见破损,也可能导致功能损坏。
(3) 接触产品时,请根据需要使用防护手套、安全鞋等防护用具,以确保安全。
【使用注意事项】
(1) 请注意防止切屑、冷却液等异物的进入。否则可能导致破损。
(2) 在切屑、冷却液、带腐蚀性溶剂、水等可能进入产品内部的环境下使用时,请使用伸缩护罩或防护罩等避免其进入产品内部。
(3) 请避免在超过80℃的条件下使用。超过该温度可能导致树脂、橡胶部品变形或损伤。
(4) 附着有切屑等异物时,请在清洗后重新封入润滑剂。
(5) 微小行程时,滚动面和滚动体的接触面难以形成油膜,可能造成微动磨损,请使用耐微动磨损性优良的润滑脂。此外,建议定期地进行相当于外筒长度的行程移动,使滚动面和滚动体之间形成油膜。
(6) 请不要强行将定位部品(销、键等)敲入产品中。可能造成滚动面的压痕,导致功能损坏。
(7) 若将轴倾斜状态下装入,可能会导致异物的进入、内部部品的损伤和滚动体的掉落。
(8) 在滚动体脱落状态下使用,可能导致初期破损。
(9) 滚动体掉落时,请不要继续使用此产品,并与THK联系。
(10) 安装构件的刚性及精度不足时,轴承载荷在局部集中,造成轴承性能显著降低。同时,关于支承座及底座的刚性・精度、固定螺栓的强度,请进行充分探讨。
【润滑】
(1) 请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用。
(2) 请避免将不同的润滑剂混合使用。即使增稠剂相同的润滑脂,由于添加剂等不同,也可能相互之间产生不良影响。
(3) 要在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温・高温等特殊环境下使用时,请使用与规格・环境相匹配的润滑脂。
(4) 进行产品润滑时,直接将润滑剂涂抹到滚动面上,请以行程长度为单位,进行数次跑合运转,使润滑脂进入产品内部。
(5) 润滑脂的稠度随温度而变化。直线轴承的滑动阻力随稠度变化,请注意。
品牌介绍
THK 的创造性构想和特有的技术使得公司成为了全球范围内开发直线运动(LM) 导轨机构的先驱。
如今,THK的 LM 导轨设备已经成为各种行业的机械和电子系统中不可或缺的组件。
THK 还开发了许多其他独特的机械组件,包括滚珠花键、滚珠丝杠和连杆球,这些组件由我们进行制造,并提供给世界各地的客户。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
规格表
单位:mm
|
|
|
SC6UU | 18 | 30 | 25 | 20 | 5 | 15 | M4×8 | M3 | 9 | 15 | 15 | 28 | 6 | 9 | 6 | 0 -0.009 | LM6UU | 206 | 265 | 34 | SC6UU |
SC8UU | 22 | 34 | 30 | 24 | 5 | 18 | M4×8 | M3 | 11 | 17 | 18 | 32 | 6 | 11 | 8 | LM8UU | 265 | 402 | 52 | SC8UU |
SC10UU | 26 | 40 | 35 | 28 | 6 | 21 | M5×12 | M4 | 13 | 20 | 22 | 37 | 8 | 13 | 10 | LM10UU | 373 | 549 | 92 | SC10UU |
SC12UU | 29 | 42 | 36 | 30.5 | 5.75 | 26 | M5×12 | M4 | 15 | 21 | 25 | 39 | 8 | 14 | 12 | LM12UU | 412 | 598 | 102 | SC12UU |
SC13UU | 30 | 44 | 39 | 33 | 5.5 | 26 | M5×12 | M4 | 15 | 22 | 26 | 41 | 8 | 15 | 13 | LM13UU | 510 | 775 | 123 | SC13UU |
SC16UU | 38.5 | 50 | 44 | 36 | 7 | 34 | M5×12 | M4 | 19 | 25 | 35 | 46 | 9 | 19.5 | 16 | LM16UU | 775 | 1180 | 189 | SC16UU |
SC20UU | 42 | 54 | 50 | 40 | 7 | 40 | M6×12 | M5 | 21 | 27 | 36 | 52 | 11 | 21 | 20 | 0 -0.01 | LM20UU | 863 | 1370 | 237 | SC20UU |
SC25UU | 51.5 | 76 | 67 | 54 | 11 | 50 | M8×18 | M6 | 26 | 38 | 41 | 68 | 12 | 25.5 | 25 | LM25UU | 980 | 1570 | 555 | SC25UU |
SC30UU | 59.5 | 78 | 72 | 58 | 10 | 58 | M8×18 | M6 | 30 | 39 | 49 | 72 | 15 | 29.5 | 30 | LM30UU | 1570 | 2750 | 685 | SC30UU |
注)由于本型号装有合成树脂保持器,因此请不要在超过80°C的高温下使用。 还可以根据您的要求,装入耐腐蚀性强的不锈钢直线轴承LM-MG型。
注)需要润滑孔时,可在型号的最后标记上OH进行指定。 详细情况请向THK咨询。