(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

直线轴承 LMK-L型

数量折扣
蒂业技凯(THK) [日本]
蒂业技凯(THK) [日本]
查看大图
查看360°图
  • 直线轴承 LMK-L型
  • 直线轴承 LMK-L型
  • 直线轴承 LMK-L型
  • 直线轴承 LMK-L型
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余6项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
内接圆直径 dr (φ) :
全长 L (mm) :
外径 D (φ) :
偏心 (μm) :
防尘密封 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

内接圆直径 dr (φ) :

6
8
10
12
13
16
20
25
30
40
查看全部(10)

全长 L (mm) :

35
45
55
57
61
70
80
112
123
154
查看全部(10)

外径 D (φ) :

12
15
19
21
23
28
32
40
45
60
查看全部(10)

偏心 (μm) :

15
20
25
查看全部(3)

防尘密封 :

两端带密封
查看全部(2)

类型 :

LMK-L
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
当天
60天以内

型号:

  • 12个备选型号

    LMK6LUU

    LMK8LUU

    LMK10LUU

    LMK12L

    LMK12LUU

    LMK16LUU

    LMK20L

    LMK20LUU

    LMK25LUU

    LMK30L

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

产品概述
直线轴承 LMK-L型
直线轴承与圆柱形LM光轴组合使用,是进行直线运动的产品。
承受负荷的钢球与LM光轴之间为点接触,因此可以在最小摩擦阻力情况下实现轻快的直线运动。
轴承套采用高碳铬轴承钢制成,经过热处理后再对其内外表面进行研磨加工和精加工。
直线轴承在轻负荷且不受振动、冲击等作用的办公设备、医疗设备、包装设备等中使用。
但是,不能用于旋转方向上会承受负荷的用途。
直线轴承照片
产品特点
产品特点
【互换性】
直线轴承与LM光轴具有互换性,因此可以自由组合使用。

【低噪音】
为防止钢球脱落,标准型装有使用整体浇铸的树脂保持器,因此可进行低噪音且平滑的运动。

【丰富的种类】
THK提供丰富的种类,例如标准型、间隙可调型、开口型、长型、凸缘法兰型及法兰型LM滚珠衬套,用户可以根据用途选择合适的类型。
直线轴承照片
尺寸图
直线轴承尺寸图1
直线轴承尺寸图2
使用案例
使用案例
使用案例1
品牌介绍
THK 的创造性构想和特有的技术使得公司成为了全球范围内开发直线运动 (LM) 导轨机构的先驱。
如今,LM 导轨设备已经成为各种行业的机械和电子系统中不可或缺的组件。
THK 还开发了许多其他独特的机械组件,包括滚珠花键、滚珠丝杠和连杆球,这些组件由我们进行制造,并提供给世界各地的客户。米思米作为蒂业技凯(THK)授权代理,为您提供蒂业技凯(THK)工厂自动化零件、热销产品以及产品大全,购买更多型号的标准件尽在米思米(MISUMI)工业品闪购平台。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

类型 法兰型 法兰种类 标准法兰型
形式 标准型 外筒材质
外筒表面处理 无表面处理 润滑种类
精度 中精级 滚珠循环类型 双循环
动作类型 直线运动 种类 端面法兰型
长度类型 加长型 法兰形状 方型
滚珠材质 轴承钢 金属保持架
使用温度Min(℃) -15 使用温度Max(℃) 80
型号
LMK6LUU
LMK8LUU
LMK10LUU
LMK12L
LMK12LUU
LMK16LUU
LMK20L
LMK20LUU
LMK25LUU
LMK30L
LMK30LUU
LMK40LUU
型号数量折扣一般
发货日
RoHS
内接圆直径 dr
(φ)
全长 L
(mm)
外径 D
(φ)
偏心
(μm)
基本额定动载荷(详细)
(N)
基本额定静载荷
(N)
内接圆公差(-侧)
(mm)
防尘密封 重量
(g)
当天 106 35 12 15 324 529 -0.01 两端带密封 26
当天 108 45 15 15 431 784 -0.01 两端带密封 46
当天 1010 55 19 15 588 1100 -0.01 两端带密封 88
60天 -12 57 21 15 657 1200 -0.01 82
当天 1012 57 21 15 657 1200 -0.01 两端带密封 82
当天 1016 70 28 15 1230 2350 -0.01 两端带密封 160
当天 1020 80 32 20 1400 2750 -0.012 230
当天 1020 80 32 20 1400 2750 -0.012 两端带密封 230
当天 1025 112 40 20 1560 3140 -0.012 两端带密封 475
当天 1030 123 45 20 2490 5490 -0.012 575
当天 1030 123 45 20 2490 5490 -0.012 两端带密封 575
当天 1040 154 60 25 3430 8040 -0.015 两端带密封 1380

Loading...

  1. 1

尺寸图
外形尺寸图及安装图
备注:此为代表型号的尺寸图,详细信息请参考目录。
直线轴承尺寸图1
直线轴承尺寸图2
规格表
备注:此为代表型号的规格表,详细信息请参考目录。
规格表

关于此商品的常见问题 (FAQ)

使用环境温度是多少?
请避免在超过80℃的条件下使用,否则超过该温度可能导致树脂·橡胶部品变形,或损伤。
润滑方面有何注意事项?
(1) 请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用。
(2) 请避免将不同的润滑剂混合使用。即使增稠剂相同的润滑脂,由于添加剂等不同,也可能相互之间产生不良影响。
(3) 要在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温·高温等特殊环境下使用时,请使用与规格·环境相匹配的润滑脂。
(4) 进行产品润滑时,直接将润滑剂涂抹到滚动面上,请以行程长度为单位,进行数次跑合运转,使润滑脂进入产品内部。
(5) 润滑脂的稠度随温度而变化。直线轴承的滑动阻力随稠度变化,请注意。

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空