产品概述
直线轴承 LMF-L型
直线轴承与圆柱形LM光轴组合使用,是进行直线运动的产品。
承受负荷的钢球与LM光轴之间为点接触,因此可以在最小摩擦阻力情况下实现轻快的直线运动。
轴承套采用高碳铬轴承钢制成,经过热处理后再对其内外表面进行研磨加工和精加工。
直线轴承在轻负荷且不受振动、冲击等作用的办公设备、医疗设备、包装设备等中使用。
但是,不能用于旋转方向上会承受负荷的用途。
产品特点
产品特点
【互换性】
直线轴承与LM光轴具有互换性,因此可以自由组合使用。
【低噪音】
为防止钢球脱落,标准型装有使用整体浇铸的树脂保持器,因此可进行低噪音且平滑的运动。
【丰富的种类】
THK提供丰富的种类,例如标准型、间隙可调型、开口型、长型、凸缘法兰型及法兰型LM滚珠衬套,用户可以根据用途选择合适的类型。
尺寸图
使用案例
使用案例

品牌介绍
THK 的创造性构想和特有的技术使得公司成为了全球范围内开发直线运动 (LM) 导轨机构的先驱。
如今,LM 导轨设备已经成为各种行业的机械和电子系统中不可或缺的组件。
THK 还开发了许多其他独特的机械组件,包括滚珠花键、滚珠丝杠和连杆球,这些组件由我们进行制造,并提供给世界各地的客户。米思米作为蒂业技凯(THK)授权代理,为您提供蒂业技凯(THK)工厂自动化零件、热销产品以及产品大全,购买更多型号的标准件尽在米思米(MISUMI)工业品闪购平台。