产品概述
·直线轴承与线性导向轴组合使用,利用钢珠的滚动进行无限直线运动。
·钢珠沿着外壳和保持器所形成的轨道槽循环滚动,直线轴承相对于导向轴实现无限行程的直线运动。
·与滑动轴承相比,能实现低摩擦、高精度的直线运动,广泛应用于搬运装置、半导体装置等各种领域
产品特点
产品特点
【互换性】
由于直线轴承的各部分尺寸公差是标准的,因此具有互换性。LM光轴利用外圆磨床,可以很容易地完成研磨加工,并且可以获得高精度的配合间隙。
【高精度保持器】
引导3~8列钢球的保持器为整体浇铸结构,因此能够在钢球的移动方向上正确地引导钢球,并能够取得稳定的行走精度。
小型直径类产品使用整体浇铸的合成树脂保持器,可以降低运转过程中的噪音并具有出色的润滑效果。
【丰富的种类】
THK提供丰富的种类,例如标准型、间隙可调型、开口型、长型、凸缘法兰型及法兰型LM滚珠衬套,用户可以根据用途选择合适的类型。
尺寸图
尺寸图1
尺寸图2
使用案例
使用案例 注意事项
【使用】
(1)各部分拆卸后,可能导致异物的进入或者对各部分的组装精度造成不利影响,请勿自行拆卸。
(2)请不要让直线轴承掉落或者敲击。否则,可能导致划伤、破损。另外,受到冲击时,即使外观上看不见破损,也可能导致功能损坏。
(3)接触产品时,请根据需要使用防护手套、安全鞋等防护用具,以确保安全。
【使用注意事项】
(1)请注意防止切屑、冷却液等异物的进入。否则可能导致破损。
(2)在切屑、冷却液、带腐蚀性溶剂、水等可能进入产品内部的环境下使用时,请使用伸缩护罩或防护罩等避免其进入产品内部。
(3)请避免在超过80℃的条件下使用。超过该温度可能导致树脂·橡胶部品变形,或损伤。
(4)着有切屑等异物时,请在清洗后重新封入润滑剂。
(5)微小行程时,滚动面和滚动体的接触面难以形成油膜,可能造成微动磨损,请使用耐微动磨损性优良的润滑脂。此外,建议定期地进行相当于外筒长度的行程移动,使滚动面和滚动体之间形成油膜。
(6)请不要强行将定位部品(销、键等)敲入产品中。可能造成滚动面的压痕,导致功能损坏。
(7)若将轴倾斜状态下装入,可能会导致异物的进入、内部部品的损伤和滚动体的掉落。
(8)在滚动体脱落状态下使用,可能导致初期破损。
(9)滚动体掉落时,请不要继续使用此产品,并与THK联系。
(10)安装构件的刚性及精度不足时,轴承载荷在局部集中,造成轴承性能显著降低。同时,关于支承座及底座的刚性·精度、固定螺栓的强度,请进行充分探讨。
【润滑】
(1)请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用。
(2)请避免将不同的润滑剂混合使用。即使增稠剂相同的润滑脂,由于添加剂等不同,也可能相互之间产生不良影响。
(3)要在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温·高温等特殊环境下使用时,请使用与规格·环境相匹配的润滑脂。
(4)进行产品润滑时,直接将润滑剂涂抹到滚动面上,请以行程长度为单位,进行数次跑合运转,使润滑脂进入产品内部。
(5)润滑脂的稠度随温度而变化。直线轴承的滑动阻力随稠度变化,请注意。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。