轴套 OILES Drymet LF/法兰型(LFF)
商品
评价
详情
  • 轴套 OILES Drymet LF/法兰型(LFF)
  • 轴套 OILES Drymet LF/法兰型(LFF)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

轴套 OILES Drymet LF/法兰型(LFF)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
OILES Drymet LF是由含填充剂的聚四氟乙烯层、青铜烧结层以及里衬金属构成的三层结构无供油轴承。
产品照片
产品特点
可在无供油的情况下使用,实现了轻薄及小型化。
在高负荷低速条件下拥有稳定的低摩擦系数,耐磨损性优异。
同时使用润滑油时,可在中高速领域中的高PV值情况下使用。
从低温到高温,可在很大的温度范围内使用,且耐药性优异。
尺寸稳定性、机械强度、热传导性优异。
支持省空间的产品备有厚度在0.5mm的标准产品LFCF。
尺寸图
尺寸图(单位:mm)
外壳内径外径法兰衬套部厚度长度 l 公差(-0.3~0)
尺寸公差尺寸H7公差φdφDφF公差T2公差T1公差3456
3-0.025
-0.034
4.60.012
0
34.670
-0.8
0.80
-0.15
0.80
-0.025
303-305-
4-0.025
-0.037
5.60.012
0
45.690
-0.8
0.80
-0.15
0.80
-0.025
-404-406
5-0.025
-0.037
70.015
0
57100
-0.8
10
-0.15
10
-0.025
-504505506
6-0.025
-0.037
80.015
0
68120
-0.8
10
-0.15
10
-0.025
--605606
7-0.025
-0.04
90.015
0
79130
-0.8
10
-0.15
10
-0.025
--705-
8-0.025
-0.04
100.015
0
810150
-0.8
10
-0.15
10
-0.025
---806
9-0.025
-0.04
110.018
0
911160
-0.8
10
-0.15
10
-0.025
----
10-0.025
-0.04
120.018
0
1012180
-0.8
10
-0.15
10
-0.025
---1006
12-0.025
-0.043
140.018
0
1214200
-0.8
10
-0.15
10
-0.025
---1206
13-0.025
-0.043
150.018
1315210
-0.8
10
-0.15
10
-0.025
----
14-0.025
-0.043
160.018
0
1416220
-0.8
10
-0.15
10
-0.025
----
15-0.025
-0.043
170.018
0
1517230
-0.8
10
-0.15
10
-0.025
----
16-0.025
-0.043
180.018
0
1618240
-0.8
10
-0.15
10
-0.025
----
18-0.025
-0.043
200.021
0
1820260
-0.8
10
-0.15
10
-0.025
----
20-0.025
-0.046
230.021
0
2023310
-0.8
1.50
-0.15
1.50
-0.03
----
22-0.025
-0.046
250.021
0
2225330
-0.8
1.50
-0.15
1.50
-0.03
----
24-0.025
-0.046
270.021
0
2427350
-0.8
1.50
-0.15
1.50
-0.03
----
25-0.025
-0.046
280.021
0
2528360
-0.8
1.50
-0.15
1.50
-0.03
----
26-0.025
-0.046
300.021
0
2630380
-0.8
20
-0.15
20
-0.03
----
28-0.025
-0.046
32+0.025 0
2832400
-0.8
20
-0.15
20
-0.03
----
30-0.025
-0.046
340.025
0
3034420
-0.8
20
-0.15
20
-0.03
----
31-0.025
-0.05
350.025
0
3135450
-0.8
20
-0.15
20
-0.03
----
32-0.025
-0.05
360.025
0
3236460
-0.8
20
-0.15
20
-0.03
----
35-0.025
-0.05
390.025
0
3539490
-0.8
20
-0.15
20
-0.03
----
38-0.025
-0.05
420.025
0
3842520
-0.8
20
-0.15
20
-0.03
----
40-0.025
-0.05
440.025
4044540
-0.8
20
-0.15
20
-0.03
----
45-0.025
-0.05
500.025
0
4550600
-0.8
2.50
-0.15
2.50
-0.04
----
50-0.025
-0.05
550.03
0
5055650
-0.8
2.50
-0.15
2.50
-0.04
----
55-0.025
-0.055
600.03
0
5560700
-0.8
2.50
-0.15
2.50
-0.04
----
60-0.025
-0.055
650.03
0
6065750
-0.8
2.50
-0.15
2.50
-0.04
----

外壳长度 l 公差(-0.3~0)压入后内径公差
(参考値)
尺寸公差尺寸H7公差78101215202530405060
3-0.025
-0.034
4.60.012
0
-----------0.062
0
4-0.025
-0.037
5.60.012
0
-----------0.062
0
5-0.025
-0.037
70.015
0
-----------0.065
0
6-0.025
-0.037
80.015
0
607608610--------0.065
0
7-0.025
-0.04
90.015
0
707-710712-------0.065
0
8-0.025
-0.04
100.015
0
-808810812-------0.065
0
9-0.025
-0.04
110.018
0
--910--------0.068
0
10-0.025
-0.04
120.018
0
10071008101010121015------0.068
0
12-0.025
-0.043
140.018
0
120712081210121212151220-----0.068
0
13-0.025
-0.043
150.018
--1310-1315------0.068
0
14-0.025
-0.043
160.018
0
--1410141214151420-----0.068
0
15-0.025
-0.043
170.018
0
--15101512151515201525----0.068
0
16-0.025
-0.043
180.018
0
--16101612161516201625----0.068
0
18-0.025
-0.043
200.021
0
--18101812181518201825----0.071
0
20-0.025
-0.046
230.021
0
--201020122015202020252030---0.081
0
22-0.025
-0.046
250.021
0
--22102212221522202225----0.081
0
24-0.025
-0.046
270.021
0
----2415242024252430---0.081
0
25-0.025
-0.046
280.021
0
--251025122515252025252530---0.081
0
26-0.025
-0.046
300.021
0
----26152620-----0.081
0
28-0.025
-0.046
32+0.025 0
---281228152820-2830---0.085
0
30-0.025
-0.046
340.025
0
---301230153020302530303040--0.085
0
31-0.025
-0.05
350.025
0
------3125----0.085
0
32-0.025
-0.05
360.025
0
-----322032253230---0.085
0
35-0.025
-0.05
390.025
0
---3512-35203525353035403550-0.085
0
38-0.025
-0.05
420.025
0
-----3820-38303840--0.085
0
40-0.025
-0.05
440.025
---4012-40204025403040404050-0.085
0
45-0.025
-0.05
500.025
0
-----45204525453045404550-0.105
0
50-0.025
-0.05
550.03
0
-----5020-50305040-50600.11
0
55-0.025
-0.055
600.03
0
-------55305540-55600.11
0
60-0.025
-0.055
650.03
0
-------60306040-60600.11
0
※ 外径尺寸需要用专用工具测量
※ 压入后内径公差仅作参考
使用案例
使用例
电子行业 机床行业
案例1 案例2
   
包装行业 纺织行业
案例3 案例4
规格概述
规格图1
品牌介绍
OILES自润轴承即无供油滑动轴承,其用途及应用范围不仅局限于汽车、信息设备、电气机械、重工/成套设备以及生产设备等机械装置领域,还可用于包括土木、建筑构造物等在内的广大领域,同时有助于减轻维护工作、节能、防止环境污染。
类似摩擦、磨损、润滑的技术领域统称为“摩擦学”,OILES集团通过不断钻研摩擦学与阻尼(振动控制)领域,不断向市场投放新产品,提高市场竞争力。同时,集中集团之力推进经营结构改革,通过改善经营质量,确保在任何环境中均能取得稳定收益,并为不断增加企业价值而努力。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

规格表
使用范围 
润滑条件无润滑
使用温度范围
(℃)
-200~+280
最大允许压强 P
(N/mm2)
49
最大允许速度 V
(m/s)
0.65
最大允许 PV值
(N/mm2・m/s)
3.6
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以做其他尺寸的产品?
目录中的产品已经基本涵盖了很多应用场合。目前不支持定制其他的尺寸的产品。如有不明,请咨询我司。
是否可以用于特殊场合?
请根据目录上记载的允许范围内使用,如果超过的范围,产品有损坏的可能性,如有不明,请咨询我司。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 无油衬套/垫圈 > 无油衬套 > 轴套 OILES Drymet LF/法兰型(LFF)