轴 | 外壳 | 内径 | 外径 | 长度L 公差-0.3~0(◎80B-1510公差-0.5~0) | ||||||||||
尺寸 | h7 公差 | 尺寸 | H7 公差 | φd | 公差 | φD | 公差 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2 | 0 -0.01 | 4 | 0.012 0 | 2 | 0.065 0.015 | 4 | 0.107 0.032 | 202 | 203 | 204 | - | - | - | - |
3 | 0 -0.01 | 5 | 0.012 0 | 3 | 0.08 0.03 | 5 | 0.107 0.032 | - | 303 | 304 | 305 | 306 | - | - |
4 | 0 -0.012 | 6 | 0.012 0 | 4 | 0.095 0.045 | 6 | 0.107 0.032 | - | 403 | 404 | 405 | 406 | - | - |
5 | 0 -0.012 | 7 | 0.015 0 | 5 | 0.095 0.045 | 7 | 0.157 0.045 | - | 503 | 504 | 505 | 506 | 508 | - |
6 | 0 -0.012 | 8 | 0.015 0 | 6 | 0.095 0.045 | 8 | 0.157 0.045 | - | - | 604 | 605 | 606 | 608 | 610 |
7 | 0 -0.015 | 9 | 0.015 0 | 7 | 0.095 0.045 | 9 | 0.157 0.045 | - | - | - | 705 | 706 | 708 | 710 |
8 | 0 -0.015 | 10 | 0.015 0 | 8 | 0.12 0.06 | 10 | 0.157 0.045 | - | - | - | 805 | 806 | 808 | 810 |
9 | 0 -0.015 | 11 | 0.018 0 | 9 | 0.12 0.06 | 11 | 0.193 0.058 | - | - | - | 905 | 906 | - | 910 |
10 | 0 -0.015 | 12 | 0.018 0 | 10 | 0.12 0.06 | 12 | 0.193 0.058 | - | - | - | 1005 | 1006 | 1008 | 1010 |
12 | 0 -0.018 | 14 | 0.018 0 | 12 | 0.12 0.06 | 14 | 0.193 0.058 | - | - | - | - | 1206 | 1208 | 1210 |
14 | 0 -0.018 | 16 | 0.018 0 | 14 | 0.12 0.06 | 16 | 0.193 0.058 | - | - | - | - | - | - | 1410 |
15 | 0 -0.018 | 17 | 0.018 0 | 15 | 0.12 0.06 | 17 | 0.193 0.058 | - | - | - | - | - | - | ◎1510 |
16 | 0 -0.018 | 18 | 0.018 0 | 16 | 0.12 0.06 | 18 | 0.193 0.058 | - | - | - | - | - | - | 1610 |
18 | 0 -0.018 | 20 | 0.021 0 | 18 | 0.12 0.06 | 20 | 0.221 0.071 | - | - | - | - | - | - | 1810 |
20 | 0 -0.021 | 23 | 0.021 0 | 20 | 0.145 0.075 | 23 | 0.221 0.071 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 0 -0.021 | 25 | 0.021 0 | 22 | 0.145 0.075 | 25 | 0.231 0.081 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 0 -0.021 | 27 | 0.021 0 | 24 | 0.145 0.075 | 27 | 0.231 0.081 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0 -0.021 | 28 | 0.021 0 | 25 | 0.17 0.09 | 28 | 0.231 0.081 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 0 -0.021 | 32 | 0.025 0 | 28 | 0.17 0.09 | 32 | 0.29 0.095 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0 -0.021 | 34 | 0.025 0 | 30 | 0.17 0.09 | 34 | 0.29 0.095 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 0 -0.025 | 36 | 0.025 0 | 32 | 0.215 0.115 | 36 | 0.29 0.095 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 0 -0.025 | 39 | 0.025 0 | 35 | 0.215 0.115 | 39 | 0.29 0.095 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 0 -0.025 | 42 | 0.025 0 | 38 | 0.215 0.115 | 42 | 0.34 0.115 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 0 -0.025 | 44 | 0.025 0 | 40 | 0.215 0.115 | 44 | 0.34 0.115 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 0 -0.025 | 50 | 0.025 0 | 45 | 0.235 0.135 | 50 | 0.34 0.115 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 0 -0.025 | 55 | 0.03 0 | 50 | 0.235 0.135 | 55 | 0.43 0.13 | - | - | - | - | - | - | - |
轴 | 外壳 | 长度L 公差-0.5~0 | ||||||||
尺寸 | h7 公差 | 尺寸 | H7 公差 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
2 | 0 -0.01 | 4 | 0.012 0 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 0 -0.01 | 5 | 0.012 0 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 0 -0.012 | 6 | 0.012 0 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 -0.012 | 7 | 0.015 0 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0 -0.012 | 8 | 0.015 0 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 0 -0.015 | 9 | 0.015 0 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0 -0.015 | 10 | 0.015 0 | 812 | 815 | - | - | - | - | - |
9 | 0 -0.015 | 11 | 0.018 0 | 912 | 915 | - | - | - | - | - |
10 | 0 -0.015 | 12 | 0.018 0 | 1012 | 1015 | 1020 | - | - | - | - |
12 | 0 -0.018 | 14 | 0.018 0 | 1212 | 1215 | 1220 | - | - | - | - |
14 | 0 -0.018 | 16 | 0.018 0 | 1412 | 1415 | 1420 | - | - | - | - |
15 | 0 -0.018 | 17 | 0.018 0 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | - | - |
16 | 0 -0.018 | 18 | 0.018 0 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | 1630 | - | - |
18 | 0 -0.018 | 20 | 0.021 0 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | 1830 | - | - |
20 | 0 -0.021 | 23 | 0.021 0 | - | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | - | - |
22 | 0 -0.021 | 25 | 0.021 0 | - | - | 2220 | - | 2230 | - | - |
24 | 0 -0.021 | 27 | 0.021 0 | - | 2415 | 2420 | 2425 | - | - | - |
25 | 0 -0.021 | 28 | 0.021 0 | - | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | - | - |
28 | 0 -0.021 | 32 | 0.025 0 | - | - | 2820 | 2825 | 2830 | - | - |
30 | 0 -0.021 | 34 | 0.025 0 | - | - | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | - |
32 | 0 -0.025 | 36 | 0.025 0 | - | - | 3220 | - | 3230 | 3240 | - |
35 | 0 -0.025 | 39 | 0.025 0 | - | - | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | - |
38 | 0 -0.025 | 42 | 0.025 0 | - | - | 3820 | - | 3830 | 3840 | - |
40 | 0 -0.025 | 44 | 0.025 0 | - | - | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 |
45 | 0 -0.025 | 50 | 0.025 0 | - | - | 4520 | - | 4530 | 4540 | 4550 |
50 | 0 -0.025 | 55 | 0.03 0 | - | - | 5020 | - | 5030 | 5040 | 5050 |
润滑条件 | 无润滑 |
使用温度范围℃ | -40~+80 |
允许最高压力 P N/mm2 {kgf/cm2} | 17.5 {179} |
允许最高速度 V m/s {m/min} | 0.85 {51.0} |
允许最高PV值 N/mm2・m/s {kgf/cm2・m/min} | 2.45 {1,500} |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|