轴套 OILES 500SP系列(SPB)
商品
评价
详情
  • 轴套 OILES 500SP系列(SPB)
  • 轴套 OILES 500SP系列(SPB)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

轴套 OILES 500SP系列(SPB)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
OILES#500SP1以高科技方法铸造的强力黄铜作基体,与镶嵌在基体中的固体润滑剂构成,适于高负荷下使用。
特点,基材与固体润滑剂的款式范围可选择,通过以下组合可以制造适合各种不同用途的轴承。
产品照片
产品特点
常规型号均有库存。
可在无油状态下使用。
可在高负荷、低速状态发挥优异磨擦性能。
适于往复、摇动以及频繁起停等油膜难以形成的场合使用,具有优异的耐磨性。
耐药品性,耐腐蚀性好。
尺寸图
尺寸图(单位:mm)
内径外径长度L 公差(-0.3~-0.1)
φd公差φD公差810121516192025
60.022
0.01
100.015
0.006
610086101061012-----
80.028
0.013
120.018
0.007
81208812108121281215----
100.028
0.013
140.018
0.007
101408101410101412101415--101420-
120.034
0.016
180.018
0.007
121808121810121812121815121816121819121820121825
130.034
0.016
190.021
0.008
-131910131912131915--131920131925
140.034
0.016
200.021
0.008
-142010142012142015--142020142025
150.034
0.016
210.021
0.008
-152110152112152115152116-152120152125
160.034
0.016
220.021
0.008
-162210162212162215162216162219162220162225
170.034
0.016
230.021
0.008
---172315----
180.034
0.016
240.021
0.008
-182410182412182415182416-182420182425
190.041
0.02
260.021
0.008
---192615--192620-
200.041
0.02
280.021
0.008
-202810202812202815202816202819202820202825
200.041
0.02
300.021
0.008
-203010203012203015203016-203020203025
220.041
0.02
320.025
0.009
--223212223215--223220223225
250.041
0.02
330.025
0.009
--253312253315253316-253320253325
250.041
0.02
350.025
0.009
--253512253515253516-253520253525
280.041
0.02
380.025
0.009
------283820283825
300.041
0.02
380.025
0.009
--303812303815--303820303825
300.041
0.02
400.025
0.009
--304012304015--304020304025
31.50.05
0.025
400.025
0.009
--------
320.05
0.025
420.025
0.009
------324220-
350.05
0.025
440.025
0.009
------354420354425
350.05
0.025
450.025
0.009
------354520354525
380.05
0.025
480.025
0.009
--------
400.05
0.025
500.025
0.009
---405015--405020405025
400.05
0.025
550.03
0.011
---405515----
450.05
0.025
550.03
0.011
--------
450.05
0.025
560.03
0.011
--------
450.05
0.025
600.03
0.011
--------

内径外径长度L 公差(-0.3~-0.1)圧入後内径公差
(参考値)
適用ワッシャー
φd公差φD公差30354050607080SPW
60.022
0.01
100.015
0.006
-------0.019
0.007
603
80.028
0.013
120.018
0.007
-------0.025
0.01
803
100.028
0.013
140.018
0.007
-------0.025
0.01
1003
120.034
0.016
180.018
0.007
121830------0.031
0.013
1203
130.034
0.016
190.021
0.008
131930------0.03
0.012
1303
140.034
0.016
200.021
0.008
142030------0.03
0.012
1403
150.034
0.016
210.021
0.008
152130152135152140----0.03
0.012
1503
160.034
0.016
220.021
0.008
162230162235162240----0.03
0.012
1603
170.034
0.016
230.021
0.008
-------0.03
0.012
1803★
180.034
0.016
240.021
0.008
182430182435182440----0.03
0.012
1803
190.041
0.02
260.021
0.008
-------0.037
0.016
2005★
200.041
0.02
280.021
0.008
202830202835202840202850---0.037
0.016
2005
200.041
0.02
300.021
0.008
203030203035203040203050---0.037
0.016
2505★
220.041
0.02
320.025
0.009
-------0.037
0.016
2505
250.041
0.02
330.025
0.009
253330253335253340253350253360--0.037
0.016
2505
250.041
0.02
350.025
0.009
253530253535253540253550253560--0.037
0.016
3005★
280.041
0.02
380.025
0.009
283830-283840----0.037
0.016
3005
300.041
0.02
380.025
0.009
303830303835303840303850303860--0.037
0.016
3005
300.041
0.02
400.025
0.009
304030304035304040304050304060--0.037
0.016
3505★
31.50.05
0.025
400.025
0.009
314030-314040----0.046
0.021
3505
320.05
0.025
420.025
0.009
324230-324240----0.046
0.021
3505
350.05
0.025
440.025
0.009
354430354435354440354450354460--0.046
0.021
3505
350.05
0.025
450.025
0.009
354530354535354540354550354560--0.046
0.021
4007★
380.05
0.025
480.025
0.009
--384840----0.046
0.021
4007
400.05
0.025
500.025
0.009
4050304050354050404050504050604050704050800.046
0.021
4007
400.05
0.025
550.03
0.011
405530405535405540405550405560--0.045
0.02
4507★
450.05
0.025
550.03
0.011
455530455535455540455550455560--0.045
0.02
4507
450.05
0.025
560.03
0.011
455630455635455640455650455660--0.045
0.02
4507
450.05
0.025
600.03
0.011
4560304560354560404560504560604560704560800.045
0.02
4507
※ 压入后内径公差是参考值。
使用案例
使用例
电子行业 机床行业
案例1 案例2
   
包装行业 纺织行业
案例3 案例4
规格概述
规格图1

规格图2

规格图3
使用方法
使用方法1

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

规格表
润滑条件无润滑定期润滑
使用温度范围℃-40~+300-40~+150
允许最高压力 P
N/mm2
{kgf/cm2}
29(98)
{296(1,000)}
允许最高速度 V
m/s
{m/min}
0.5
{30}
1
{60}
允许最高PV值
N/mm2・m/s
{kgf/cm2・m/min}
1.65
{1,010}
3.25
{1,990}
※( )静止允许表面压:在没有滑动或低于0.0017m/s(0.1m/min)的极低速滑动下的允许表面压。
※以上值为大气中轴承进行轴旋转条件下的数值。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以做其他尺寸的产品?
目录中的产品已经基本涵盖了很多应用场合。目前不支持定制其他的尺寸的产品。如有不明,请咨询我司。
是否可以用于特殊场合?
请根据目录上记载的允许范围内使用,如果超过的范围,产品有损坏的可能性,如有不明,请咨询我司。