外观A
外观B
外观C
显示符号
项目 | 型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORV16 | ORV20 | ORV25 | ORV32 | ORV40 | ORV50 | ||||
气缸当量直径 | mm | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
使用流体 | 空气 注1 | ||||||||
工作方式 | 双动型 | ||||||||
工作压力范围 | MPa | 0.15~0.8 | |||||||
保证耐压 | MPa | 1.2 | |||||||
使用温度范围 | ℃ | 0~+60 | |||||||
使用速度范围 | mm/s | 橡胶缓冲器80~500、带减震器80~800 | |||||||
减震 | 标准 | 带橡胶缓冲垫 | |||||||
选项 | 减震器 | ||||||||
给油 | 不需要(如果润滑,请使用 1 级透平油 [ISO VG32] 或同等油) | ||||||||
行程调节范围 | mm | 带减震器时 | 片侧 0~-20 | 片侧 0~-30 | |||||
最大行程 | mm | 2,000 | |||||||
冲程公差 | mm | 冲程 2,000mm以下 | +1~+5 | +1~+6 | 0~+6 | +1~+6 | +1~+7 | +2~+6 | |
配管连接口径 | M5×0.8 | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc3/8 |
注1:使用除去了水分、灰尘、氧化油的清洁空气。
项目 | 型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSHJV 10×10 | KSHJV 12×10 | KSHJV 14×12 | KSHJV 18×16 | KSHJV 20×16 | KSHJV 22×25 | ||
自适应气缸 | ORV16 | ORV20 | ORV25 | ORV32 | ORV40 | ORV50 | |
最大吸收能力 | J | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 |
吸收行程 | mm | 10 | 12 | 16 | 25 | ||
最大碰撞速度 | mm/s | 800 | |||||
最高使用频率 | cycle/min | 60 | 40 | 30 | |||
每分钟最大吸收能力 | J/min | 120 | 220 | 240 | 320 | 450 | 500 |
回弹力※ | N | 8.0 | 7.6 | 9.2 | 22.0 | 22.0 | 28.5 |
偏角度 | 1°以下 | 3°以下 | |||||
使用温度范围 | ℃ | 0~+60 |
注:压缩值。
内部结构
No. | 名称 | 材质 | 备注 |
---|---|---|---|
(1) | 端盖R 注1 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | |
(2) | 盖罩 | 聚丙烯 | |
(3) | 带止销 | 不锈钢 | 平行销 |
(4) | 刮板 | 尼龙 | |
(5) | 安装盖 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | |
(6) | 带导向 | 特殊树脂 | |
(7) | 活塞式磁轭 | 铝合金 | 铝处理 |
(8) | 内密封带 | 不锈钢铬钢 | |
(9) | 外密封带 | 不锈钢铬钢 | |
(10) | 装载缓冲器 | 聚氨酯橡胶 | |
(11) | 线插入件B | 黄铜 | 镀镍 |
(12) | 线插入件A | 黄铜 | 镀镍 |
(13) | 端盖L 注2 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | |
(14) | 内六角螺栓 | 合金钢 | 铬酸锌 |
(15) | 气缸筒 | 铝合金 | 铝处理 |
(16) | 垫片 | 聚酯纤维 | |
(17) | 磁条 | 橡胶磁铁 | |
(18) | 磁石 | 稀土磁铁 | 铬酸铝处理 |
(19) | 气缸密封垫 | 合成橡胶(NBR) | |
(20) | 活塞缓冲器 | 合成橡胶(NBR) | |
(21) | 活塞密封 | 合成橡胶(NBR) | |
(22) | 活塞 | 聚缩醛 | |
(23) | 内带导轨 | 氯乙烯 |
注1:将配管端口朝前指向左侧。
注2:将配管端口朝前指向右侧。
两侧面为传感器开关用槽构造
便宜:价格比其他公司低。
短:通过实现缩短死行程,来节省空间。
两侧面为传感器开关用槽构造:多个嵌入式传感器开关引线可从一侧袋槽引出的袋槽。
直接安装:注:不附带插图中的内六角螺栓产品。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|