AF-65
含调整块脚轮使用案例
型号 | 车轮 | 车轮径 | 轮宽 | 安装高度 | 安装板 | 安装孔 | 孔径 | 长 | 偏心 | 回转 半径 | 调整块 外径 | 调整量 | 容许荷载 | 自重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | W (mm) | H(mm) | A×B (mm) | X×Y(X'×Y') (mm) | P (mm) | N (mm) | E (mm) | R (mm) | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | daN (kgf) | (g) | ||
AF-50 | 强化尼龙 含轴承 | 50 | 45 | 74 | 102×102 | 80×80 (75×75) | 11 | 19.6 | 46 | 73 | 40 | 15 | 15 | 250(255.0) | 1190 |
AF-65 | 强化尼龙 含轴承 | 65 | 45 | 95 | 102×102 | 80×80 (75×75) | 11 | 18.8 | 51 | 84 | 40 | 15 | 15 | 250(255.0) | 1320 |
AF-75 | MC尼龙 含轴承 | 75 | 45 | 120 | 140×140 | 115×115 (105×105) | 11.5 | 56 | 95 | 40 | 15 | 15 | 300(306.0) | 2500 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|