LT型万向 螺杆脚轮尺寸图
产品型号 | 车轮 | 车轮径 | 轮宽 | 安装高度 | 螺钉 | 螺距•螺纹头 | 螺杆长 | 对边 | 偏心 | 旋转半径 | 容许荷载 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(mm) | W(mm) | H(mm) | T | L | N(mm) | M(mm) | E(mm) | R(mm) | daN(kgf) | (g) | |||
LT-40 | R | 橡胶 | 40 | 17 | 59 | M12 UNF1/2 W3/8 | 1.25 20山 16山 | 14 14 14 | 19 21 17 | 21 | 41 | 25(25.5) | 135 |
N | 尼龙 | 18 | 42 | 30(30.6) | 110 | ||||||||
LT-50 | R | 橡胶 | 50 | 20 | 68 | 22 | 47 | 30(30.6) | 145 | ||||
N | 尼龙 | 21 | 30(30.6) | 125 | |||||||||
LT-65 | RH | 橡胶 | 65 | 21 | 85 | M12 M12 UNF1/2 W3/8 | 1.25 1.75 20山 16山 | 14 35 14 14 | 19 19 21 17 | 23 | 56 | 30(30.6) | 190 |
N | 尼龙 | 40(40.8) | 150 | ||||||||||
UR | 尼龙芯 聚氨酯轮 | 40(40.8) | 155 | ||||||||||
EL | 合成橡胶 | 30(30.6) | 160 | ||||||||||
LT-75 | RH | 橡胶 | 75 | 21 | 95 | 27 | 65 | 40(40.8) | 245 | ||||
N | 尼龙 | 50(51.0) | 180 | ||||||||||
UR | 尼龙芯 聚氨酯轮 | 45(45.9) | 190 | ||||||||||
EL合成橡胶 | 30(30.6) | 190 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|